Solutions longue portée pour les réseaux d'entreprise | Corning

Qu'est-ce que la solution longue distance de Corning ?

Qu'est-ce que la solution longue distance de Corning ?

Les solutions Long-Reach de Corning offrent une connectivité longue distance rentable, fiable et évolutive qui permet le déploiement de technologies complexes sur les campus. Notre solution Long-Reach offre une architecture rationalisée qui peut s'adapter aux besoins futurs et se développer grâce à une infrastructure de câble flexible, une alimentation à distance intelligente et une connectivité à la périphérie grâce à nos convertisseurs de média.

Si vous avez besoin d'étendre votre infrastructure réseau au-delà des limites de distance traditionnelles de 100 mètres des réseaux câblés de catégorie, les solutions Long-Reach de Corning sont la solution fibre optique longue distance idéale pour l'enseignement supérieur, les soins de santé, les parkings et bien plus encore. Grâce à ces solutions fibre non gérées, économiques et fiables, vous pouvez obtenir une connectivité jusqu'à 600 mètres ou plus, sans sacrifier la bande passante ou la fourniture d'énergie.

Le portefeuille de solutions longue portée de Corning comprend le câble hybride ActiFi®, la solution CIP (Corning Intelligent Power), et des dispositifs alimentés par fibre tels que les convertisseurs de média 10G HPoE.

Les solutions Long-Reach de Corning sont le choix idéal pour les organisations qui ont besoin d'une connectivité fiable et performante.

Connectivité à la périphérie

 

Connectivité à la périphérie

Solutions intelligentes d'alimentation à distance

 

Solutions intelligentes d'alimentation à distance

Infrastructure de câbles flexibles à longue portée

 

Infrastructure de câbles flexibles à longue portée

 

Le portefeuille de solutions longue portée de Corning

Le portefeuille de solutions longue portée de Corning comprend le câble hybride ActiFi®, la solution CIP (Corning Intelligent Power), et des dispositifs alimentés par fibre tels que les convertisseurs de média HPoE 10G ou la solution Touchless Networking de bout en bout.

Convertisseur de média HPoE 10G 90W

Le convertisseur de média fournit une solution rentable pour étendre les ports individuels aux appareils en périphérie, car il est interopérable avec les commutateurs cuivre ou fibre existants et est compatible avec la fibre de bout en bout de Corning, le matériel d'alimentation et les solutions de connectivité.

Le nouveau convertisseur de média fournit une solution efficace pour étendre les ports individuels aux équipements en périphérie car il est compatible avec les commutateurs cuivre ou fibre existants ainsi qu'avec les solutions fibre optique de bout en bout de Corning, son dispositif d'alimentation et ses solutions de connectique.

ActiFi Hybrid Cable - Infrastructure de câble flexible à longue portée

Le câble hybride ActiFi de Corning fournit des données et de l'énergie à l'extrémité de votre réseau en utilisant à la fois des conducteurs en fibre et en cuivre. Pouvant atteindre plus de 600 m, ce câble est idéal pour les solutions de longue portée et les besoins d'alimentation à distance de votre réseau.

Solutions d’alimentation Corning

Les solutions Intelligent Power de Corning offrent une alimentation électrique fiable et évolutive pour les réseaux locaux (LAN) modernes et les applications de réseaux internes. Conçues pour prendre en charge un large choix de cas d'utilisation, notamment les commutateurs LAN, les terminaux GPON (ONT), les systèmes d'antennes distribuées (DAS), l'éclairage LED, ainsi que la sécurité et le contrôle d'accès, ces solutions proposent des architectures d'alimentation flexibles permettant de répondre aux demandes croissantes des infrastructures.

Distance du câble composite ActiFi®

 

Distances avec un Câble hybride ActiFi 1 paire | Basse tension (57 Vcc)
  30 Watts 60 Watts 75 Watts
20 AWG 179 m 90 m 71 m
18 AWG 286 m 143 m 114 m
16 AWG 457 m 228 m 182 m
14 AWG >600 m 362 m 289 m
12 AWG >600 m 557 m 457 m

Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre prochain projet Long Reach ?

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.