Solutions de réseau local | Corning

Qu'est-ce qu'un LAN ou réseau local?

Qu'est-ce qu'un LAN ou réseau local?

Un réseau local ou LAN est un réseau limité géographiquement destiné au transport local de la voix, des données et de la vidéo. Souvent appelé réseau d'entreprise, un LAN est un des nombreux types de réseaux locaux. Il peut s'agir d'un réseau interne conçu pour connecter des équipements IP ou d'un réseau plus grand reliant plusieurs sites ou bâtiments dans un campus médical ou universitaire par exemple.

Le réseau local est composé de trois applications principales : le réseau extérieur ou réseau de campus, le réseau intérieur et le réseau horizontal. Ces différentes zones utilisent à la fois des composants actifs (électronique) et passifs (câblage) qui permettent le transfert de données vers tous les équipements connectés au réseau. Comprendre les besoins de votre réseau est essentiel pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

Votre réseau local (LAN) est au cœur de votre organisation : il connecte tous les périphériques IP et fournit la bande passante et la fiabilité nécessaires pour gérer votre entreprise. Que vous connectiez des équipements au réseau via des connexions filaires ou sans fil. Nous créons avec vous un backbone de fibre optique planifié pour votre infrastructure réseau. Nous sommes à vos côtés pour nous assurer que vous disposiez des outils, des ressources et de l'assistance nécessaires pour créer un réseau évolutif, fiable et économique, simple à installer. Découvrez nos services et nos gammes complètes de solutions fibre optique et cuivre, avec les câbles, le matériel, la connectivité et les accessoires pour les campus, les bâtiments et les applications horizontales.

Considérations dans le design LAN

Câble de détection pour sites industriels

Câble de détection pour sites industriels

Imaginez être capable de détecter en continu, avec précision et en temps réel de petites variations acoustiques, de température et/ou de tension n'importe où le long d'un câble optique extérieur. Découvrez comment la fibre optique peut servir de support de détection intrinsèque.

En savoir plus

Le bâtiment intelligent et connecté

Le bâtiment intelligent et connecté

L'importance de la connectivité dans un bâtiment

Le monde de l'immobilier commercial est en train de changer irrévocablement. Des bureaux aux magasins, les facteurs les plus importants de qualification des bâtiments commerciaux ne sont plus que les attributs physiques tels que l'emplacement, l'esthétique et les équipements. Les progrès technologiques sont devenus des facteurs décisifs de différenciation entre les infrastructures efficaces et inefficaces.

Bien que le rythme des changements technologiques soit rapide, la transformation dans l'immobilier commercial est lente. Les technologies émergentes, telles que la 5G et l'Internet des objets (IoT), sont sur le point de perturber les approches conventionnelles des...

En savoir plus

La conception de câbles à fibres optiques extérieurs

La conception de câbles à fibres optiques extérieurs

Le réseau extérieur évolue en phase avec la demande toujours croissante en bande passante et avec la possibilité d'utiliser la fibre de plus en plus loin dans le réseau. Ces tendances entraînent une demande croissante de fibres de plus de 1000 fibres dans un câble. Ces attentes exigent que les installateurs et les concepteurs exploitent différentes conceptions de câbles pour répondre à la complexité du réseau.

En savoir plus

Réseaux locaux traditionnels

Réseaux locaux traditionnels

 
Scalable Network

Évolutif
Les exigences futures de votre réseau ne sont pas claires et en constante évolution. Il est important de déployer une infrastructure réseau facile à mettre à niveau et à installer en fonction de l'évolution des besoins de votre réseau.

Reliable

Fiable
Les temps d'arrêt peuvent entraîner une productivité réduite et une expérience indésirable pour le client, voire des pertes importantes de revenus. Il est essentiel de disposer d'un réseau disponible et de minimiser les temps d'arrêt avec des solutions disponibles, compatibles et simples à installer.

Cost Effective

Rentable
Les propriétaires de réseaux sont mis au défi de faire plus avec moins. Des produits innovants qui réduisent le temps d'installation et nécessitent moins de formation peuvent réduire le coût global du projet.

Quel type de réseau local (LAN) mettez-vous en place ?

Webinaires

Outil et resources