Systèmes de transport intelligents (ITS) | Corning

L'évolution des systèmes de transport intelligents (ITS)

L'évolution des systèmes de transport intelligents (ITS)

La technologie de la fibre optique révolutionne le secteur des transports, permet des communications plus rapides et plus fiables, renforce la sécurité et améliore l'efficacité opérationnelle. Le secteur des transports, qui englobe les autoroutes, les chemins de fer et les métros, connaît une évolution significative avec l'adoption des systèmes de transport intelligents (ITS). Un réseau sécurisé et connecté est la base de toute infrastructure de transport moderne. Qu'il s'agisse d'établir des connexions optiques dorsales, d'assurer une connectivité cellulaire sans faille ou d'étendre la portée du réseau jusqu'aux périphéries, Corning propose une gamme de produits complète et adaptable.

Grâce à nos solutions ITS, quel que soit le projet de transport, vous pouvez dépasser les exigences croissantes en matière de bande passante et de données, ouvrant ainsi la voie à une expérience de transport véritablement connectée et efficace.

Êtes-vous prêt à adopter le pouvoir transformateur de la fibre optique ?

5G ready network solutionsBande passante pratiquement illimitée
La bande passante de la fibre optique peut aller de plusieurs centaines de gigabits par seconde à plusieurs téraoctets par seconde, ce qui permet des connexions à haut débit.

5G ready network solutionsRésistance
La fibre optique résiste aux interférences électromagnétiques, aux vibrations, à l'humidité et à la température, ce qui la rend résistante dans les environnements difficiles. 

5G ready network solutionsHaute fiabilité et sécurité
La fibre optique offre une sécurité renforcée car elle n'émet pas de signal électrique comme les fils de cuivre traditionnels, ce qui permet de protéger les données sensibles.

5G ready network solutionsDistances plus longues et maintenance réduite
La fibre optique peut s'étendre sur des kilomètres sans perte du signal source, ce qui permet des connexions longue distance fiables qui ne nécessitent que peu ou pas de maintenance.

Le rôle essentiel de l'infrastructure informatique des transports

L'infrastructure réseau des transports joue un rôle central dans le développement des sociétés actuelles, en révolutionnant la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent d'un endroit à un autre. Elle sert de base à des systèmes de transport efficaces, facilitant la communication, la coordination et la gestion entre les différents modes de transport.

Ces systèmes de transport encouragent l'utilisation de modes de transport alternatifs et permettent l'intégration de sources d'énergie renouvelables. Investir dans une infrastructure réseau de transport robuste est essentiel pour bâtir des communautés résilientes et interconnectées et stimuler la croissance économique à l'ère numérique.

Autoroutes et voies ferrées intelligentes

Faites évoluer les transports avec des systèmes connectés intelligents et effiaces

Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre prochain projet de systèmes de transport ?

Vous souhaitez en savoir plus ? Remplissez le formulaire ci-dessous et l'un de nos spécialistes vous contactera rapidement !

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.