局域网解决方案:园区主干基础设施 | 光通信 | 康宁

什么是园区网络?

什么是园区网络?

园区网络是为组织服务的专有局域网或互连局域网。 通常,它包含一组附近的建筑物,但也可以包括多个位于较宽的区域位置。这些建筑和站点由光纤网络连接,称为园区主干网。

园区主干将多个建筑物或站点连接在一起,以创建局域网。 环境和安装挑战需要强大的布线基础设施,以提供可靠、满足不断增长的带宽需求并快速部署的网络。

外部光缆设计中的注意事项

外部光缆设计中的注意事项

松散管、带状和微松套管主要光缆系列提供了整个网络的选项,在战略性使用时,可提供低衰减、可扩展性和提高部署速度。随着光纤向网络进一步深入,带宽需求不断增加,检查所有光缆选项将帮助您创建未来就绪且具有弹性的网络。

了解更多

创建建筑物到建筑物的连接

创建建筑物到建筑物的连接

经过深思熟虑和规划,结构化布线基础设施将成为园区连通性的一种支持技术,而不是限制因素。

请参阅在布线安装和维护中发表的文章。

了解更多

适用于 1G 和 10G 园区主干应用的光纤设计

适用于 1G 和 10G 园区主干应用的光纤设计

康宁的系统工程师经常被问到两个问题。 如何确定园区主干所需的光纤类型? 如何确定园区主干所需的光纤数量?

阅读本白皮书,找出答案。

了解更多

园区网络注意事项

园区网络注意事项

  • 可扩展性/未来部署 - 网络变得越来越复杂,带宽需求也在增加。 通过升级到更高的传输速度或添加更多光纤,有多种方法可以扩展未来的网络。
  • 安装速度/部署速度 - 通过更好的光缆接入和熔接方法节省时间,可以极大地影响整个网络部署的安装时间。
  • 恢复速度 - 一旦出现计划外网络停机,您的首要任务是恢复光缆服务,并尽快完成,以尽量减少对客户的影响。
  • 可用性限制 - 用于高性能应用的光纤设计可能并非在所有光缆设计中都可用,因为它们在某些配置中可能表现不佳。

工具和资源