Por Art King, Corning Incorporated
Todos estamos reflexionando sobre el significado de 5G y los cambios que traerá. Mientras pensaba en qué, cuándo, por qué y cómo llegará la 5G al mercado nacional, estaba tratando de averiguar en qué se diferencia de la transición más obvia de 3G a LTE. Al mismo tiempo, leí una publicación fantástica de Ed Gubbins, analista principal de GlobalData, titulada “No estamos entrando en la era 5G; esta es la era de 4G/5G” [en traducción libre]. En esta publicación, Ed describe acertadamente el panorama que vemos que se cierne ante nosotros.
Dos extractos hablan muy claramente sobre la situación (énfasis agregado por el autor):
“De hecho, como la onda 5G impregna la opinión pública, puede ser útil para desencadenar discusiones entre empresas y operadores (o proveedores de RAN), lo que conduce a inversiones en LTE, porque, en muchos casos, el operador le dirá a la empresa que espera que 5G se pueda lograr con LTE, solo antes (y quizás por un costo menor)”.
“En el futuro, es probable que los operadores hablen cada vez menos sobre 4G mientras intentan estimular la demanda pública de 5G. Pero 4G seguirá siendo un caballo de batalla silencioso y constante, lo que permitirá a la industria lograr muchas de sus ambiciones con 5G”.
Entonces, ¿por qué es importante? Al hablar con una serie de personas muy inteligentes en la industria, parece que muchos tomadores de decisiones en el mercado inmobiliario están esperando la disponibilidad de la infraestructura 5G antes de invertir en mejoras importantes al servicio celular. Mientras esperan, los inquilinos exasperados en edificios con servicios deficientes pueden irse, y los inquilinos potenciales pueden decir “No hay barras, así que no gracias”.
La espera para 5G puede ser larga debido a varios factores: