Si un operador elige mantener un sitio de small cell con una, dos o doce fibras, ¿cómo afecta eso realmente el costo? Una cosa que sabemos con certeza acerca de la implantación de la infraestructura de red es que agregar más capacidad física por adelantado es mucho menos costoso que volver a agregar una capa más. El aumento incremental de los costos a medida que aumenta el número de fibras por celda no es tan dramático como podrías pensar. El aumento de costo para pasar de una a doce fibras es menos del diez por ciento.
Los operadores tienden a un enfoque convergente en la planta exterior, donde las redes inalámbricas se superponen con las implementaciones cableadas. Hemos visto esto en el metro durante años, y ahora la construcción de fibra hasta el hogar se está combinando con iniciativas de densificación inalámbrica. Impulsada por el ciclo de demanda del consumidor, las nuevas aplicaciones y la infraestructura reforzada, la demanda de fibra sigue creciendo.
llevándolo adentro
5G no es solo para exteriores - su impacto también se sentirá en interiores. El 5G “romperá” muchas redes de sistemas de antenas distribuidas (DAS), ya que las antenas deberán estar más cerca que en las implantaciones de 3G y 4G.
Además, las infraestructuras heredadas basadas en cobre no podrán mantenerse al día con el ancho de banda 5G. Para mantenerse al día, los edificios inteligentes se someterán a su propia transformación de fibra a horizontal.
¿Recuerdas cuando perdiste la señal cuando subiste al ascensor? Dado que la mayor parte del tráfico celular actual tiene lugar en interiores, muchos edificios han mejorado su cobertura celular, por lo que estos incidentes son ahora pocos y espaciados. DAS y las small cells han aumentado la cobertura celular en interiores y en grandes ubicaciones públicas en función de las demandas de los consumidores de conectividad continua. De hecho, en la industria ahora se hace referencia a la tecnología inalámbrica como la cuarta utilidad, tan importante para un edificio como el agua, la electricidad o el HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Esta tendencia solo aumentará a medida que aumente la sed de conectividad del consumidor.
Y eso no es todo. Solo hablamos brevemente sobre IoT, pero imagina nuevamente sensores y dispositivos en casi todas las “cosas” que los hacen inteligentes: servicios públicos e iluminación, refrigeradores, botes de basura, sistemas de seguridad, estacionamientos, etc. Agrega a eso los wearables y la realidad aumentada y podrás comenzar a ver las posibilidades en interiores y exteriores.
Sin duda, el 5G será una evolución de las redes actuales, pero su impacto probablemente será aún más significativo. Además de una evolución, 5G es potencialmente una revolución. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas, pero una infraestructura inteligente de fibra profunda será fundamental para hacer realidad esa perspectiva.