Quelle que soit la taille ou la configuration de votre réseau, protéger sa connectivité est primordial. Pour trouver le boitier qui convient le mieux aux câbles MiniXtend® avec Technologie binderless* FastAccess®, le Boitier de Protection d’Épissures Optiques BPEO est idéal.
Vos connexions méritent les meilleures protections
Vos connexions méritent les meilleures protections
Boîtier Fibres Optiques BPEO
Conçu pour faciliter l’accès aux câbles sur le terrain et disponible dans plusieurs tailles, ces boitiers peuvent être déployés en aérien (poteau, façade) ou souterrain (chambre de tirage).
Ces boitiers conviennent à tous les déploiements FTTx : HFC, FTTH, FTTB et plus encore. Mécaniques et ne demandant aucun outil spécifique, ces boitiers haute densité conviennent particulièrement bien aux utilisations en conjonction avec des micro câbles et micro conduites.
Câbles MiniXtend®
La solution de microcâbles de Corning répond à la demande de capacité de bande passante illimitée d'aujourd'hui et s'attaque à l'encombrement croissant des conduites de réseau.
Conçus pour être installés dans des systèmes de microconduites avec des méthodes d'installation assistée par air, les câbles MiniXtend® Corning sont jusqu'à 50 % plus petits que les câbles à structure libre standards et offrent un grand nombre de fibres dans un petit diamètre de câble.
Contactez-nous
Comment Corning peut-il vous aider ? Contactez-nous pour nous parler de vos besoins en boitiers.
Une question sur les boitiers ? Vous souhaitez savoir quel boitier convient le mieux pour votre câblage ? Contactez-nous pour trouver la solution optimale.