Welches Luftkabel ist das Richtige für Sie? | Corning

Den Breitbandausbau ermöglichen – mit einer Vielzahl an Verkabelungsoptionen 

Wenn ein Ausbau ansteht, um kostengünstiges, zuverlässiges und schnelles Internet in eine Kommune zu bringen, muss sichergestellt sein, dass das richtige Kabel für diese Aufgabe zum Einsatz kommt. Mehrere Faktoren sind bei der Entscheidung, welcher Kabeltyp für eine Anwendung der richtige ist, zu berücksichtigen –  darunter die Anschlussgeschwindigkeit für neue Teilnehmer, die Einfachheit späterer Änderungen und Reparaturen, die Verfügbarkeit von Monteuren und Fachkräften und die Fähigkeit, das Netzwerk im Laufe der Zeit zu erweitern.

Welches Luftkabel eignet sich am besten?

Welches Luftkabel eignet sich am besten?

Die Strombranche setzt schon lange auf den bewährten Einsatz nichtmetallischer bzw. volldielektrischer, selbsttragender Kabel (All-dielectric self-supporting Cable, ADSS). Doch die Ansprüche an die Glasfaserinfrastruktur wandeln sich. Um den wachsenden FTTH-Möglichkeiten, insbesondere in ländlichen Gemeinden, gerecht zu werden, bauen die Stadtnetzbetreiber ihre Netze anders aus als in der Vergangenheit. Beim Blick nach vorne sollte unbedingt die gesamte Palette der verfügbaren Luftverkabelungsoptionen in Betracht gezogen werden, um OpEx und CapEx, Betriebskosten und Investitionsausgaben, zu optimieren.

Selbsttragende ADSS- vs. herkömmliche Außenbereichskabel (Figure8 Kabel- und Tragseilaufhängung)

Volldielektrisches selbsttragendes ADSS-Kabel

Vorteile

  • Ohne Metall - keine Haftung oder Erdung erforderlich 
  • Selbsttragend - kein Tragseil aus Metall erforderlich 
  • Nutzt vorhandene Trassen aus Leitungs- und Sendemasten 

Nachteile

  • Für die Installation sind zertifizierte Techniker erforderlich, bei Einsatz im Mittelspannungsbereich 
  • Teurer als Standard-Luftkabel 
  • Bei Punkt-zu-Multipunktverbindungen (Point to Multipoint, P2MP, PTMP, PMP) ist an jedem Mast, der einen Zugentlastung, eine Muffe oder eine Überlängenschlaufe erforderlich.
  • Überspannung und Anlagen innerhalb der elektrischen Feldern können zu Beinträchtigungen der Kabel und Ausfällen führen bei Muffen bzw. Terminals  und Dropkabel ist der Zugang ggf. eingeschränkt.
Am Tragseil befestigte Luftkabel 

Vorteile

  • Verlegung der Kabel außerhalb der Spannungsebene, daher keine Fachzertifizierung der Monteure erforderlich
  • Erhältlich mit Stahlbandarmierung oder volldielektrisch 
  • Kundendrop- und Zuleitungskabel können an vorhandenen Kabeln/Tragseilen befestigt werden
  • Tragseile schützen die Leitung vor Ästen
  • Fortlaufende Installation mit lockeren Überlängenschlaufen an den Masten ermöglicht den Zugang in der Mitte der Spannweite für das Hinzufügen von Muffen
  • Mit deutlich höheren Faserzahlen erhältlich (Ribbon- bzw. Bändchenkabel)

Nachteile

  • Neues Tragseil notwendig, falls kein Overlashing möglich
  • Anschluss und Erdung an Trage- und Stahlseilen erforderlich

Für jeden Zweck: unsere Auswahl an ADSS- und traditionellen Luftkabeln

Keine Alleingänge: Bei der Planung Ihres Glasfasernetzes ist Corning stets an Ihrer Seite. Unser starkes Partner-Netzwerk bietet umfassende Lösungen für die wichtigsten Schritte.

Unabhängig von Ihrer Zielsetzung: Wir von Corning unterstützen Sie bei der Bestimmung des am besten für Ihre Anforderungen geeigneten Kabels. Mehr erfahren Sie in unserem "Community Broadband Center" oder Sie wenden sich direkt an unsere Ansprechpartner.