Système de gestion de l'environnement | Protection de l'environnement | Corning

Chaque établissement de Corning dispose d'un système de gestion environnementale (EMS). Un EMS réduit les déchets et garantit la conformité dans un effort continu de réduction de l'impact environnemental.

Systèmes de gestion environnementale

Systèmes de gestion environnementale

S'assurer que Corning Incorporated est un écocitoyen responsable de premier plan dans le monde entier est une priorité absolue pour l'équipe Global Environment and Sustainability (GES) de Corning. Afin d'améliorer encore les performances environnementales déjà solides de l'entreprise, GES exige que les installations de production et de laboratoire soient certifiées ISO 14001 et contrôlées par un organisme tiers.

Développée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ISO 14001 est une norme volontaire qui définit les critères d'un système de gestion environnementale (SGE). Ce SGE aide les entreprises à améliorer en permanence leurs performances environnementales - efficacité de l'énergie et des ressources, réduction des déchets, etc. - et à se conformer à la législation en vigueur.

Toutes les installations de production et de recherche de Corning Incorporated dans le monde sont soit certifiées ISO 14001, soit en train de chercher activement à obtenir la certification ISO 14001.