Corning Incorporated a annoncé une étape importante - la livraison de son milliardième de fibre optique. La société a célébré le 28 septembre 2017, dans son usine de production de fibres optiques à Wilmington, en Caroline du Nord, la première usine de fabrication de fibres optiques au monde, qui reste aujourd'hui l'une des plus grandes au monde.
Corning a inventé la première fibre optique à faible perte en 1970, qui a contribué à lancer l'ère des communications optiques et finalement transformé la façon dont le monde crée, partage et consomme l'information. Depuis lors, la fibre optique Corning a été déployée dans des centaines de milliers de réseaux à travers le monde, des réseaux longue distance et sous-marins aux réseaux d'accès et aux data centers.