Réseau longue distance en fibre optique | Corning
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
Réseaux fibrés longue distance

NOTRE SELECTION

Produits de fibre optique pour les réseaux grande distance

Fibre optique Corning® TXF™

La fibre la plus avancée pour les réseaux longue distance

Fibre optique Corning® TXF™

La fibre Corning® SMF-28® ULL est la fibre monomode qui enregistre la plus faible perte de signal sur le marché des fibres monomodes terrestres avec une atténuation maximale de 0,17 dB/km à 1550 nm. La fibre SMF-28 ULL a été déployée partout dans le monde pour des applications réseau particulièrement difficiles, où l'atténuation très faible peut permettre d’étendre la portée du réseau, éviter les sites d'amplification, obtenir des débits binaires plus rapides, ajouter des composants réseau pour plus de flexibilité et/ou allonger la distance entre régénérateurs.

La fibre optique à très faible latence permet aux opérateurs et exploitants cloud d’étendre la portée optique...

En savoir plus

Fibre optique Corning® SMF-28® ULL

Plus faible perte de toutes les fibres terrestres

Fibre optique Corning® SMF-28® ULL

La fibre Corning® SMF-28® ULL est la fibre monomode qui enregistre la plus faible perte de signal sur le marché des fibres monomodes terrestres avec une atténuation maximale de 0,17 dB/km à 1550 nm. La fibre SMF-28 ULL a été déployée partout dans le monde pour des applications réseau particulièrement difficiles, où l'atténuation très faible peut permettre d’étendre la portée du réseau, éviter les sites d'amplification, obtenir des débits binaires plus rapides, ajouter des composants réseau pour plus de flexibilité et/ou allonger la distance entre régénérateurs.

La fibre optique à très faible latence permet aux opérateurs et exploitants cloud d’étendre la portée optique...

En savoir plus

Fibre optique Corning® SMF-28® Ultra

Atténuation de pointe et performance améliorée des macro-courbures

Fibre optique Corning® SMF-28® Ultra

La fibre optique SMF-28 Ultra a été la première du marché à combiner en une seule fibre les avantages de l’atténuation et des macro-courbures. Cette fibre monomode premium est conçue pour les utilisations régionales, longue distance, métropolitaines, d'accès, mobiles et FTTH(Fibre optique jusqu'au domicile), tout en étant rétrocompatible avec les fibres monomodes existantes.

En savoir plus

Fibre optique Corning® LEAF®

Fibre à dispersion décalée non nulle la plus largement utilisée

Fibre optique Corning® LEAF®

La fibre optique LEAF® est devenue la solution idéale pour les réseaux longue distance et métropolitains. Dans la course à la satisfaction de la demande mondiale en bande passante, la fibre LEAF s’est imposée comme la fibre à dispersion décalée non nulle (NZDSF) la plus déployée au monde.

La fibre LEAF se place également en tête des solutions à dispersion modale de polarisation (DMP) et présente le plus bas niveau d’atténuation parmi les fibres NZDSF commercialisées.

Conçue pour supporter des décennies de demandes dans des environnements difficiles, la fibre LEAF peut être utilisée dans plusieurs architectures réseau et peut faire évoluer les réseaux...

En savoir plus

Explorer la documentation relative aux réseaux de communication

Partager