Noeud de raccordement optique / tête de réseau | Corning
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
Noeud de raccordement optique / tête de réseau

Noeud de raccordement optique / tête de réseau

Noeud de raccordement optique / tête de réseau

Equipements Corning pour votre noeud de raccordement optique / tête de réseau

Equipements Corning pour votre noeud de raccordement optique

Le centre de commutation (ou tête de réseau) est le cœur de votre réseau. Il doit héberger, organiser et gérer une quantité de fibres en constante augmentation afin de faire face à l’explosion de la demande en haut débit. La fiabilité étant primordiale, le réseau doit être construit afin optimiser la capacité pendant la construction et les opérations, tout en permettant de possibles futures extensions. Associant fiabilité, gestion supérieure des câbles et fiches de connexion aux besoins d’une densité optimale et d’une installation plus rapide, tout en diminuant les coûts, nos solutions simplifient la conception et le déploiement de votre centre de commutation ou tête de réseau.

Gammes de produits

Gammes de produits

Système Centrix™

La solution Centrix est un système de gestion de la fibre optique haute densité offrant à la fois la meilleure densité du marché et un acheminement innovant par jarretière. Ce système peut être déployé pour de multiples usages : centre de commutation, tête de réseau, FTTx ou data center (centre de données).

Il prend en charge jusqu’à 4 320 connecteurs LC ou 2 880 connecteurs SC par châssis standard de 7 pieds (2200 mm). 

Centrix est proposé dans une armoire à accès frontal, permettant les configurations dos à dos ou le montage contre un mur. Cette armoire offre un acheminement optimisé des jarretières, ce qui réduit le risque d’empilage ou d’emmêlement. Si vous utilisez des jarretières à fibre unique pour la connexion, Corning vous recommande d’utiliser des fiches de connexion de 4 m de long et 1,6 mm de diamètre dans une seule armoire ou jusqu’à 4 armoires pour les groupes.

L’élément de base de Centrix est une cassette qui s’adapte à toutes sortes d’appareils optiques (coupleurs, WDM, atténuateurs, etc.) offrant flexibilité et fonctionnalité au sein d’un même châssis, sans perdre en densité.

Chaque cassette contient des éléments de guidage de la fibre et peut recevoir jusqu’à 24 adaptateurs de connexion SC ou 36 LC. Chaque port est accessible par pivotement d’une cassette à poignée rétractable. Les boîtiers peuvent être commandés vides ou avec cassettes pour l’épissurage sur châssis et sont disponibles en 1RU (pouvant accueillir 3 cassettes), 2RU (6 cassettes) and 4RU (12 cassettes).

En savoir plus

Système PasMAX™

Certaines parties de votre réseau requièrent les normes de protection les plus strictes, soit parce que vos clients (par ex. des institutions bancaires) exigent une intégrité parfaite des connexions, soit pour prévenir des défaillances du flux de données, comme les nœuds du cœur de fibre par exemple.

Pour répondre à ces besoins spécifiques, Corning a créé PasMAX ™ , dont la principale caractéristique est la gestion de la fibre monomode, dans un boîtier de raccordement et d’épissure modulable , ainsi qu’une variété d’options répondant à vos besoins d’installation.

PasMAX™ offre tous les avantages du système d’épissure sur plateau MAX de Corning en termes de flexibilité et de fiabilité, puisque les plateaux d’épissurage permettent l’accès à la fibre et la maintenance sans interrompre le fonctionnement des fibres adjacentes.

Le boîtier PasMAX™ est conçu pour l’installation sur des châssis de racks avec accès libre par l’arrière, ou sur des châssis rotatifs difficilement accessibles par l’arrière. Afin de réduire les risques lors des opérations, il associe une section de raccordement et d’épissure, chacune accessible séparément, et la protection des fibres par des gaines de direction spéciales. Des étagères rotatives à accès frontal offrent un accès individuel unique escamotable à la zone des connecteurs. La zone d’épissurage est accessible séparément. Une section de retenue et de guidage des câbles de fibre unique permet la connexion directe « à travers l’épissure » pour les clients demandant un épissurage permanent (interdisant l’usage de connecteurs dans leurs liaisons).

Corning Optical Communications propose le pré-raccordement des fibres (900 µm à 3 mm) afin de réduire le temps d’installation. Pour une sécurité accrue, les armoires PasMAX™ sont équipées de cloisons, d’une partie supérieure et de portes avec serrure afin d’interdire l’accès aux personnes non autorisées.

En savoir plus (en anglais)

Châssis RFO de distribution optique

Châssis ouvert : Une architecture simple et modulable

Le châssis ouvert RFO est conçu permettre une extension optimale du réseau – avec une adaptabilité de 1 000 à plus de 100 000 PBO (point de branchement optique) – ce qui le rend parfait pour le regroupement et l’interface entre le centre de commutation, la tête de réseau ou le centre de données et les réseaux extérieurs. Ces châssis modulaires à un ou deux côtés peuvent être associés sans autre limitation que l’espace disponible, assurant une interconnexion supérieure de la croissance.

L’architecture en châssis ouvert permet aussi d’éliminer les difficultés d’accès et les problèmes afférents. Vous gardez le contrôle total des câbles, fiches de connexion et accessoires à partir des quatre côtés du châssis pour les opérations de câblage et application de jarretières, ainsi que la résolution des problèmes de rayon de courbure (lâches, coudes, emmêlés ou autres).

En savoir plus

Multiplexeurs de longueur d'onde

Alors que les noeuds de raccordement optique sont soumis à de fortes contraintes physiques, les solutions de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) deviennent essentielles pour maximiser la densité et la fonctionnalité requises pour les réseaux de distribution optiques modernes. Téléchargez la brochure sur la technologie WDM pour en savoir plus sur les technologies de pointe permettant d'augmenter la densité de leur réseau.

En savoir plus (en anglais)

Explorer la documentation relative aux réseaux de communication

Partager