SMF-28® ULL Faser mit extrem geringer Dämpfung | Corning

Niedrigste Verlustrate aller Monomode-Fasern terrestrischer Bauart

SMF-28® ULL optische Glasfasern

SMF-28® ULL optische Glasfasern

Das SMF-28® ULL-Glasfasersortiment von Corning bietet die verlustärmsten Fasern für Erdkabel auf dem Weltmarkt. Viele Millionen Kilometer wurden bereits ausgeliefert und weltweit in widrigsten Umgebungen und  für anspruchsvolle Langstreckenanwendungen eingesetzt. Hier ist die besonders niedrige Dämpfung der Schlüssel, um die Netzwerkreichweite zu erhöhen, die Zahl der Verstärkerstandorte zu reduzieren, auf schnellere Bitraten aufzurüsten, Netzwerkkomponenten für mehr Flexibilität hinzuzufügen und/oder den Abstand zwischen Regeneratoren zu verlängern. Sogenannte Ultra-Low-Loss-Glasfasern (ULL) ermöglichen Netzbetreibern und Cloud-Anbietern die Vergrößerung der optischen Reichweite bei besonders hohen Datenraten; sie machen Netzwerke skalierbar für höhere Kapazitäten, da die Nachfrage nach Bandbreite kontinuierlich steigt.

Die neueste Produktentwicklung – die SMF-28® ULL-Faser mit verbesserter Biegefähigkeit – erfüllt die Anforderungen der ITU-T-Norm G.654.C und überzeugt mit den besten Leistungsparametern in ihrer Klasse. Allem voran der extrem niedrige Verlust mit Dämpfungswerten von bis zu 0,15 dB/km bei 1550 nm, außerdem deutlich geringere Latenzzeiten. Darüber hinaus erfüllt sie die Anforderungen der ITU-T-Norm G.657.A1 hinsichtlich des Makrobend-Verlusts der Faser. Speziell entwickelt für anspruchsvolle Langstrecken- und Hochgeschwindigkeitsnetze, und bestens geeignet um die Datenraten auf 800G und mehr zu erweitern – bei geringeren Gesamtkosten pro Bit.

Alle Produkte des SMF-28® ULL-Sortiments sind auch mit kleinerem 200 μm-Außendurchmesser erhältlich – für den Einsatz in Kabelkonstruktionen mit hoher Dichte. SMF-28 ULL Fasern sind ungefärbt oder in 12 Farben erhältlich. Unsere Farbgebungslösung, die Kennzeichnungsstechnologie ColorPro® für Glasfasern, ermöglicht es Kabelherstellern, Kosten zu senken, Maschinenstellplatz einzusparen und auf Cornings erweitertes Produktangebot zurückzugreifen. Mehr Informationen über Corning® ColorPro™ Kennzeichnungstechnologie.

Zusatzinformationen

Zusatzinformationen