Fasern sind elemenar
Fasern sind elemenar
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, der stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
Definieren Sie Dichte neu mit Corning® SMF-28® Ultra und Ultra 200 Fasern
Die Corning® SMF-28® Ultra Faser verbindet niedrigste Dämpfungswerte, eine verbesserte Makrobiegeleistung und eine All-in-One-Faser, rückwärtskompatibel durch ihren Modenfelddurchmesser von 9,2 µm.
Mit Lichtgeschwindigkeit
In den 1970er Jahren haben wir die erste verlustarme Glasfaser erfunden, welche eine Revolution in der Telekommunikation auslöste; wir werden weiterhin die Industrie bei der Entwicklung der nächsten Generation von Technologien für die Kommunikationsnetze von heute und morgen anführen.
Eine neue Ära in der Glasfaserinfrastruktur
Eine neue Ära der Glasfaser ist angebrochen in der die Telekomanbieter nun von ihrer neuen Glasfaserinfrastruktur profitieren können, da sie nicht mehr zwischen "Übertragungsverlust" (Dämpfung) und "Biegeverhalten" wählen müssen.
Corning® SMF-28® Ultra-Lichtwellenleiter: Geringe Übertragungsdämpfung und besseres Biegeverhalten in einer Faser kombiniert
Die Wahl der richtigen Glasfaser für Ihre Bedürfnisse ist nicht einfach. Kunden haben oft das Gefühl, dass sie Kompromisse eingehen müssen, um ein verbessertes Biegeverhalten, eine Rückwärtskompatibilität zum bestehenden Netzwerk oder niedrige Übertragungsverluste zu erzielen.
Unsere SMF-28® Ultra Glasfaser ermöglicht es Ihnen, alles in einer Faser zu erreichen.
Glasfasergrundlagen
Ein kurzes Tutorial, welsches die Grundlagen der Glasfaser, ihre Zusammensetzung und ihre Fähigkeiten beschreibt.
Wie Corning Fasern ausgepackt, transportiert und gelagert werden müssen
Die Kombination aus Versandspulen, Spulenabdeckungen und Kunststoffversandkartons oder Wellpappkartons schützt die Faser während des Transports und der Verarbeitung.
Qualitätsvorteil von Corning in der Fertigung
Unser Herstellungsprozess ist streng kontrolliert und die Qualitätsarchitektur ist in jeder Phase integriert. Die daraus resultierenden Vorteile ermöglichen es uns, innovative, hochwertige und verbesserte Glasfasern herzustellen.
Zuverlässigkeit von Corning Fasern
Die Glasfaser hat eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte im zuverlässigen Service in Telekommunikationsnetzen auf der ganzen Welt, wobei heute mehr als zwei Milliarden Kilometer Glasfaser im Einsatz sind.
Tutorials und Videos

Bedeutung der Faser
Bedeutung der Faser
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video.

Das Biegeverhalten ist entscheidend
Das Biegeverhalten ist entscheidend
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik.

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.