Cornings Erfindung der ersten verlustarmen optischen Faser leitete eine Kommunikationsrevolution ein, die die Welt für immer veränderte. Heute sind weltweit mehr als 2 Milliarden Kilometer Fasern installiert, und Corning ist weiterhin führend bezüglich Produktqualität und Innovation.
Glasfaserkabel
Glasfaserkabel
Produktkategorien
Weitere Informationen, wie Sie das richtige Kabel für die richtige Situation auswählen, finden Sie auf unserer Seite Glasfaserkabel-Ressourcen.
Das FastShip/FastConnect Programm von Corning ermöglicht es Ihnen noch schneller als je zuvor, die gebräuchlichsten LWL-Kabel ohne zusätzliche Kosten zu erhalten.
LWL-Außenkabel
LWL-Außenkabel
Außenkabel sind so konstruiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Bedingungen im Freien standhalten - von extremen Umwelteinflüssen bis hin zu mechanischen Kräften.
Universalkabel (Innen-/Außenkabel)
Universalkabel (Innen-/Außenkabel)
Universalkabel sind sowohl für die raue Umgebungsbedingungent im Freien als auch für die Verlegung in Räumen geeignet, in denen Anforderungen an eine Brandklasse eingehalten werden müssen.
LWL-Innenkabel
LWL-Innenkabel
Diese Kabel werden ausschließlich innerhalb von Gebäuden verwendet und besitzen einen flammhemmenden Außenmantel.