Warum lohnt sich Netzwerküberwachung?
Die Netzwerküberwachung ist unerlässlich für den Erfolg Ihres Netzwerksystems und kann Bedrohungen und Leistungsprobleme automatisch erkennen und darauf reagieren.
Die Netzwerküberwachung ist unerlässlich für den Erfolg Ihres Netzwerksystems und kann Bedrohungen und Leistungsprobleme automatisch erkennen und darauf reagieren.
Egal, ob Sie neu in der Netzwerküberwachung sind oder Ihr System aufrüsten möchten, um eine optimale Netzwerkleistung und -sicherheit zu erzielen, erfahren Sie 3 Gründe, warum Rechenzentren Glasfaser-TAPs für die Netzwerksicherheit nutzen. Corning bietet schnellen und einfachen Support, kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen, die richtigen Module für Ihr Netzwerk zu finden.
| Vorteile von passiv-optischem Tapping gegenüber Spanning | ||
| Vorteile | TAP | SPAN |
| Passiv | TAPs sind passive Geräte, die keinen Strom benötigen und nicht konfiguriert werden müssen. | SPAN-Ports können zu Netzwerkproblemen führen, z.B. Überbrückungsschleifen, wenn Spanning Tree an einem SPAN-Port nicht deaktiviert wurde. Das kann während einer Netzwerkaktualisierung auftreten, wenn SPAN-Ports als Netzwerkports bereitgestellt werden. |
| Vollständiger Zugriff | Sie erstellen Kopien aller Daten in Echtzeit - ohne Verzögerung des Datenverkehrs und ohne das aktive Netzwerk zu belasten. | SPAN-Ports empfangen nicht alle Daten: So können beispielsweise beschädigte und nicht richtig dimensionierte Pakete nicht empfangen werden; außerdem haben SPAN-Daten die niedrigste Priorität. |
| Kostengünstig | TAPs sind eine kostengünstige und sehr zuverlässige Möglichkeit, Daten für Netzwerk-Tools unterbrechungsfrei für mehrere Generationen aktiver Elektronik zur Verfügung stellen. | Die Kosten für Transceiver, die für SPAN-Ports verwendet werden, steigen mit jeder Generation, wodurch sich die Gesamtkosten für die Netzwerküberwachung erhöhen. |
| Dichte | Da sie Teil der strukturierten Verkabelung sind, ermöglichen TAPs weiterhin die gleiche Portauslastung bei Netzwerk-Switchen. | SPAN benötigt zwei Ports am Netzwerk-Switch, um die Vollduplex-Kommunikation zwischen zwei Geräten (Ingress und Egress) zu überwachen. |
| Sicherheit und Zuverlässigkeit | TAPs sind absolut sicher, da sie nicht Teil des Netzwerkes sind (und somit keinem Hacker-Angriff zum opfer fallen können). | SPAN verändert das Timing (Verzögerungen) der Frame/Packet-Interaktion und belastet das Live-Netzwerk zusätzlich (Replikation des Verkehrs). |
Lesen Sie mehr über TAP-Module, indem Sie auf die unten stehenden Fragen klicken.
Aktive Überwachung beinhaltet aktiven Testverkehr oder Abfragen, dia an das Netz gesendet werden, um dessen Leistung zu bewerten und Probleme zu erkennen.
Bei der passiven Überwachung wird der bestehende Netzwerkverkehr beobachtet, ohne dass zusätzlicher Datenverkehr generiert wird.
Die Daten der Netzwerkebene müssen zunächst extrahiert werden, um die Analysewerkzeuge anwenden zu können. Es gibt zwei übliche Methoden, um die Netzwerkdaten zu extrahieren, damit sie analysiert werden können:
- SPAN-Ports, Switch-Port für die Analyse (aktiv) - SPAN (Port Mirroring) wurde geschaffen, um Pakete eines einzelnen Ports (oder VLAN) für die Überwachung zu replizieren.
- TAP-Ports (Traffic Access Point) - TAP-Module verwenden passives Splitting, um Inline-Verkehr an ein angeschlossenes Überwachungsgerät zu übertragen, ohne dass der Datenstrom gestört wird.
TAPs erfassen eine Kopie des Netzwerkverkehrs und leiten diese zu Analysezwecken um. Passive TAPs, wie optische TAPs, stören dabei den ursprünglichen Datenverkehr nicht.
Es gibt fünf Hauptvorteile von Port Tapping - ob über Corning EDGE™ und EDGE8® Lösungen oder andere passive Geräte - gegenüber SPAN Ports:
- Port Tapping ist vollständig passiv und erfordert keine Stromversorgung, Switch-Konfigurationen oder Switch-Programmierung. Dadurch können Sie Netzwerkprobleme wie Überbrückungsschleifen vermeiden, die bei SPAN-Ports während einer Netzwerkaktualisierung auftreten können.
- Port Tapping teilt das Signal in Echtzeit auf, ohne Ihr Live-Netzwerk zu belasten, während SPAN-Ports, die Ihr Signal replizieren, das Timing von Frame/Paket-Interaktionen verändern und das Live-Netzwerk zusätzlich belasten können.
- Port-Tapping-Komponenten sind kostengünstig und sehr zuverlässig. Sie können passive Komponenten mit mehreren Generationen von Optiken verwenden, während SPAN-Ports mit jeder Aktualisierung des Datenratenprotokolls teurer werden können.
- Port Tapping erfordert kein Überbelegungsverhältnis, da es Teil Ihrer strukturierten Verkabelung ist, während SPAN-Ports zwei Ports (einen für Ihr Live-Netzwerk und einen für das Überwachungsgerät) für die Vollduplex-Portüberwachung erfordern.
- Beim Port-Tapping wird der gesamte Datenverkehr der Live-Verbindung an das Überwachungsgerät weitergeleitet. SPAN-Ports empfangen nicht alle Netzwerkdaten, wie z. B. beschädigte Daten oder nicht richtig dimensionierte Pakete, so dass sie möglicherweise kein vollständiges Bild der Leistung Ihres Systems liefern.
Corning verwendet passives Port Tapping in unserem umfangreichen Angebot an EDGE und EDGE8 TAP-Modulen.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der Glasfaser- und Kupferprodukte, die Sie für Ihr Rechenzentrum oder Unternehmensnetzwerk benötigen, mit unserem Online-Materialkonfigurator.
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der Glasfaser- und Kupferprodukte, die Sie für Ihr Rechenzentrum oder Unternehmensnetzwerk benötigen, mit unserem Online-Materialkonfigurator.
Mehr erfahrenWir bieten unseren Kunden Weiterbildung in qualitativ hochwertigen, praxisnahen Schulungen zu den neuesten Produkten und Anwendungen an, damit Sie immer über das aktuellste und branchenspezifische Wissen verfügen.
Wir bieten unseren Kunden Weiterbildung in qualitativ hochwertigen, praxisnahen Schulungen zu den neuesten Produkten und Anwendungen an, damit Sie immer über das aktuellste und branchenspezifische Wissen verfügen.
Mehr erfahrenUnsere autorisierten Vertriebspartner sind in allen Aspekten unserer Produktlinie geschult und stehen Ihnen zur Seite. Die Vertriebspartner haben unsere Produkte auf Lager und können Sie bei Bedarf bei der Planung, Gestaltung, Logistik und Bereitstellung der Ausrüstung unterstützen.
Unsere autorisierten Vertriebspartner sind in allen Aspekten unserer Produktlinie geschult und stehen Ihnen zur Seite. Die Vertriebspartner haben unsere Produkte auf Lager und können Sie bei Bedarf bei der Planung, Gestaltung, Logistik und Bereitstellung der Ausrüstung unterstützen.
Mehr erfahrenAls führendes Unternehmen bezüglich Rechenzentrumstechnologie und -innovation verstehen wir die besonderen Anforderungen eines Rechenzentrums und haben diesen Katalog zusammengestellt, um Ihnen wertvollen Informationen zur Verfügung zu stellen. Er enthält Produktdetails und eine Liste von Ressourcen, die Ihnen Zeit und Geld sparen können.
Als führendes Unternehmen bezüglich Rechenzentrumstechnologie und -innovation verstehen wir die besonderen Anforderungen eines Rechenzentrums und haben diesen Katalog zusammengestellt, um Ihnen wertvollen Informationen zur Verfügung zu stellen. Er enthält Produktdetails und eine Liste von Ressourcen, die Ihnen Zeit und Geld sparen können.
HerunterladenUnser innovatives Netzwerkprogramm verbindet Ihr Unternehmen heute mit den Werkzeugen, Lösungen und Vorteilen, die Sie für eine erfolgreiche Zukunft benötigen.
Unser innovatives Netzwerkprogramm verbindet Ihr Unternehmen heute mit den Werkzeugen, Lösungen und Vorteilen, die Sie für eine erfolgreiche Zukunft benötigen.
Mehr erfahrenGanz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.
Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.