CLT 3D Laser Glass Processing | Laser Cutting of 3D-Shaped Glass | Corning

3D Laserschneidsysteme 

Aufbauend auf der bereits etablierten CLT 43D haben wir unsere 3D-Laserschneidtechnologie skaliert und die CLT 63D eingeführt, um die steigende Nachfrage nach Laserschneiden von großen 3D-Glasprodukten zu erfüllen.

Die CLT63D basiert auf dem patentierten und bewährten nanoPerforations-Verfahren von Corning® und verfügt über umfangreiche Software-Steuerungen und Systemfunktionen, die bei allen unseren industriellen Werkzeugen Standard sind.

Die CLT63D kann 3D-geformte Werkstücke bis zu einer Größe von 1.900 mm x 1.300 mm x 400 mm bearbeiten, was einer Volumensteigerung von ca. 300% im Vergleich zur CLT43D entspricht. Das hochpräzise CLT-5-Achsen-Laserstrahlführungssystem schneidet jede Kontur, von geraden Linien bis zu Freiformen, schnell und mit höchster Kantenqualität.

Der Vorteil eines sauberen Laserprozesses bedeutet, dass die CLT63D keine Flüssigkeiten und andere Prozessverbrauchsmaterialien benötigt. Außerdem gibt es keinen Werkzeugverschleiß, was zu einer gleichbleibend hohen Genauigkeit und Ausbeute sowie zu niedrigen Gesamtbetriebskosten beiträgt. Die Kunden sind erfreut zu erfahren, dass die lasergeschnittene Kante keine oder eine wesentlich geringere Nachbearbeitung erfordert, was zu einem nachhaltigeren und kostengünstigeren Fertigungsprozess führt.

Kontaktieren Sie uns

Typische Funktionen der CLT 3D Laserschneidsysteme

Glas-Bearbeitungs-Applikationen:

Unser Video