EDGE™ Lösungen für Rechenzentren | Corning

Unbegrenzte Möglichkeiten – die EDGE™-Lösungen für Rechenzentren

Ein Rechenzentrum aufzubauen und erfolgreich in Betrieb zu nehmen ist eine Herkulesaufgabe

Ein Rechenzentrum aufzubauen und erfolgreich in Betrieb zu nehmen ist eine Herkulesaufgabe

Das Rechenzentrum ist das Gebäude oder der Gebäudeteil, in dem sich ein EDV-Raum und die zugehörigen Supportbereiche befinden. 

In der Praxis gestaltet sich der Betrieb eines Rechenzentrums oftmals äußerst komplex: Die permanente Optimierung eines Rechenzentrums, die Vermeidung von Latenzzeiten, die Minimierung von Ausfallzeiten und die Einhaltung sich ständig wandelnder Richtlinien erweist sich als anspruchsvolle Herausforderung für alle Beteiligten. Hinzu kommen die immer höheren Übertragungsgeschwindigkeiten, die notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens aufrecht zu erhalten.

Doch das ist genau die Art von Herausforderung, der wir uns bei Corning mit Leidenschaft stellen. Wir lieben Rechenzentren – und wir brennen für die beste Lösung. Schon 2009 haben wir neue Standards für die strukturierte Verkabelung im Rechenzentrum gesetzt, als wir mit EDGE™ das erste vorkonfektionierte optische Verkabelungssystem der Branche speziell für die Rechenzentrums-Umgebung präsentieren konnten. EDGE™-Lösungen werden inzwischen in über 50.000 Rechenzentren in 30 Ländern auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt.

Für jedes Rechenzentrum eine passende Lösung

Da jedes Rechenzentrum bzw. Storage Area Network (SAN) einzigartig ist, bietet die EDGE™-Plattform eine Reihe modularer End-to-End-Verkabelungslösungen, die individuell konfigurierbar sind. Jede dieser Optionen umfasst Verkabelung, Gehäuse, Module, Adapterpanel und Patchkabel und bietet eine schnellere und einfachere Installation, höhere Dichte, erstklassiges Kabelmanagement, einfachere Umzüge, Erweiterungen und Änderungen (Moves, Adds & Changes, MAC) sowie flexiblere Migrationspfade als vergleichbare Rechenzentrumslösungen.

Wichtig: Jedes EDGE™-Lösungspaket erlaubt einen eigenen, individuellen Ansatz für das Rechenzentrums-Management.

EDGE™ SYSTEMLÖSUNGEN

Mehrwert auf drei Ebenen

EDGE Systemlösungen

Produkt-Highlights

Hilfreiche Tools und Ressourcen