Colocation- oder Multitenant-Rechenzentren (MTDC) müssen eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen, um den Bedürfnissen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Da die Anforderungen an Rechenzentren durch die massive Ausweitung des Internet-of-Things (IoT) und den damit verbundenen technologischen Herausforderungen gestiegen sind, müssen viele Infrastrukturen aufgerüstet werden, um Schritt zu halten.
Bei voraussichtlich 20,4 Milliarden vernetzten Geräten, die bis 2020 weltweit in Gebrauch sind, wird die Menge der künftig erfassten, verarbeiteten und gespeicherten Daten exponentiell zunehmen. Die Kosten und Ressourcen für den Aufbau eines Rechenzentrums sowie für die Speicherung und Verwaltung der Daten sind immens. Darüber hinaus ist es eine große Herausforderung, ein Rechenzentrum vollständig zu optimieren und gleichzeitig Latenzzeiten zu vermeiden, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Einhaltung sich ständig weiterentwickelnder Standards zu gewährleisten.
Ausgelagerte Einrichtungen oder Services bringen gewisse Herausforderungen mit sich, egal ob Sie ein MTDC/Cloud-Provider oder ein Unternehmenskunde sind. Das verstehen wir.Wir haben ein umfangreiches Angebot an Lösungen für den externen Netzwerkzugang (Meet-Me-Room), Hauptverteiler (MDA) sowie Serverraum oder Hallenumgebungen entwickelt. Für maximale Flexibilität, kurze Lieferzeiten und geringere Gesamtbetriebskosten – auf Corning ist Verlass.