Soluções EDGE8™

Otimizando o mundo com uma solução que você confia

As soluções EDGE8 ™ abrem as portas para o futuro

As soluções EDGE8 ™ abrem as portas para o futuro

Nossas soluções EDGE™ foram os primeiros sistemas de cabeamento óptico pré-conectorizados do setor, projetados especificamente para o ambiente do data center e os benefícios que o EDGE entrega ao setor continuam a ser comprovados. Densidade, tempo de atividade da rede, velocidade, simplicidade e um caminho de migração claro para atender a requisitos futuros... O EDGE resolve tudo isso. No entanto, os horizontes de tecnologia indicam claramente que as velocidades de transmissão que variam de 4G a 400G serão baseadas em soluções de conectividade de 2 ou 8 fibras.

Essa é a motivação por trás das soluções EDGE8™. Todo o valor de nossas soluções EDGE originais, com maior escalabilidade de rede, desempenho de link aprimorado e utilização de 100% das fibras com design de base 8.

As soluções EDGE8 fortalecem seu data center em três áreas principais:

  • Melhor utilização de ativos, com menor complexidade de jumpers e eliminação de cabos ociosos
  • Adoção de tecnologia permite utilização de 100% das fibras sem a necessidade de módulos de conversão, o que gera economia de custos e de perdas ópticas
  • Prevenção de riscos, com horizonte simples para 40G, 100G e até 400G.

Você tem perguntas sobre o seu data center ou a tecnologia base-8? Não tem certeza se o EDGE8 é adequado para você? Vamos ajudá-lo a garantir que seu data center esteja pronto para o futuro. 

 

Contato

Componentes das soluções EDGE8®

Explore os componentes das soluções EDGE8® clicando nos pontos do desenho para saber mais sobre cada componente e as opções disponíveis.

Benefícios excepcionais em todas as áreas de cabeamento estruturado

Artigos sobre Data Center

Implantações mais rápidas que economizam espaço

Vantagens do conector MTP®

Implantações mais rápidas que economizam espaço: vantagens do conector MTP®

Profissionais experientes do setor podem relembrar os dias torturantes e exaustivos de instalação e conexão de inúmeras fibras, uma de cada vez. À medida que o número de datacenters cresceu exponencialmente na década de 2000, os projetistas e instaladores foram encarregados de gerenciar centenas e até milhares de soluções de conectores de uma e duas fibras. Para acomodar o grande volume de conectores dentro cada vez menos espaço, instaladores e projetistas foram forçados a criar armazenamento de cabos mais elaborados e soluções de roteamento que vieram com seu próprio conjunto de desafios.

Felizmente, esses dias já se foram - em grande parte graças ao surgimento do conector MPO...

Saber mais

Conectividade de 40G / 100G em Data Center com fibra multimodo

Conectividade de 40G / 100G em Data Center com fibra multimodo

Conectividade de 40G / 100G em Data Center com fibra multimodo

A fibra multimodo continua sendo a opção ótica líder no data center para distâncias de curto alcance de até 150 metros. Backbones de 40G e 100G de fibra multimodo estão sendo implementados para facilitar as conexões dos servidores 10G e 25G do data center.

Por Doug Coleman

Publicado em 7 x 24 Magazine Spring 2018

Saber mais

Economia com Port Breakout

Economia com Port Breakout

As implantações de com divisão de portas ou breakout tornaram-se uma ferramenta de rede popular e estão impulsionando a grande demanda do setor por transceptores ópticos paralelos. Hoje, a divisão de portas é comumente usada para operar transceptores ópticos paralelos de 40 ou 100Gbps como quatro links de 10 ou 25Gbps. O breakout de portas paralelas é benéfica para várias aplicações, como a construção de redes spine-and-leaf em grande escala e a viabilizando redes 10 / 25G de alta densidade atuais.

Saber mais

Produtos em Destaque

Ferramentas e Recursos