Data Center Interconnect Solutions

Soluções para Interconexão de Data Centers

Soluções para Interconexão de Data Centers

O aumento do volume de dados está impulsionando a construção de campi de data center e data centers em hiperescala. Sua rede está pronta para a iminente tecnologia 5G onde a alta disponibilidade de fibra é um ponto crítico? Podemos ajudar com nossas novas soluções de interconexão de data centers (DCI).

 

Nossos cabos de extrema densidade Corning® RocketRibbon® combinados com nossas caixas e gabinetes de emenda, podem ajudar a atender às crescentes demandas por largura de banda nos ambientes mais desafiadores. Além disso, comparadas às soluções concorrentes do mercado, nossas soluções de interconexão de data centers reduzem o tempo de instalação em até 50%!*

*A economia de 50% refere-se ao tempo para abrir, rotear e emendar nossa solução em comparação com soluções concorrentes do mercado.

Cabeamento avançado para interconexão de data center

Cabeamento avançado para interconexão de data center

A interconexão de Data Centers foi um tópico importante na recente conferência da Optical Fiber Communications em San Diego. Tendo emergido como um segmento importante e de rápido crescimento no cenário da rede, o espaço tem sido foco de vários avanços empolgantes no cabeamento de fibra ótica. Este artigo explorará algumas das razões para o crescimento desse segmento e se concentrará em várias das novas tecnologias de cabeamento destinadas a tornar esse espaço mais fácil para o instalador.

Saber mais

Crescimento no segmento de interconexão de data centers

Crescimento no segmento de interconexão de data centers

A interconexão do data centers emergiu como um segmento importante e de rápido crescimento no cenário da rede. Este artigo explorará vários dos motivos desse crescimento, incluindo mudanças de mercado, mudanças na arquitetura de rede e mudanças tecnológicas.

Saber mais

Soluções Corning para Interconexão de Data Centers:

Cabo Corning® RocketRibbon®

  • Até 3.456 fibras: o dobro da densidade de cabos ribbon de gerações passadas com diâmetro igual ou semelhante
  • Cabos com revestimento removível com os dedos para fácil acesso às fibras
  • Matriz consistente de fibras ribbon para fácil identificação e emendas por fusão em massa

Caixa de emenda de alta densidade 2178-XL

  • Não requer ferramentas especiais, apenas uma chave de torque padrão
  • Até 3.456 emendas por fusão em massa 
  • Atende a maioria das aplicações: enterrada, subterrânea, aérea e em poste

Gabinete de emenda óptica RXD

  • Até 6.912 emendas por fusão em massa
  • Processo de instalação simplificados para economia de tempo
  • Pode ser montado em parede ou rack
  • O roteamento otimizado permite melhor gerenciamento do volumes de cabos
  • Tampa superior removível para fácil adição após a instalação

Distribuidor EDGE™ pré-conectorizado

  • Equipado com cabos conectorizados e testados em fábrica
  • Processo de instalação simplificado para economia de tempo
  • Alta densidade mas com acesso aos dedos sem precedentes

Cordões ópticos LC HFC

  • Cordões conectorizados e testados em fábrica
  • Cabos com revestimento removível com os dedos para fácil acesso às fibras
  • Matriz consistente de fibras ribbon para fácil identificação e emendas por fusão em massa

Gabinete de distribuição óptica (ODF)

  • Gerenciamento de modular de jumpers para melhor utilização do espaço e fácil acesso aos cordões
  • Cordão de comprimento único, facilitando o pedido de compra e o invetário
  • Kits de porta e parede para manter a conexão cruzada organizada

Gabinetes de 864 fibras

  • Solução de alta densidade e fácil gerenciamento, com capacidade para acomodar até 864 fibras com conectores LC em um único gabinete de 6U
  • O gabinete possui três bandejas de emenda; cada bandeja suporta até 24 cabos ribbon (288 fibras)
  • Permite que vários técnicos realizem emendas simultaneamente de forma ergonômica
  • O design frontal com painel em V oferece facilidade de conexão e amplo acesso aos conectores
  • O design empilhável possibilita aumentar a densidade conforme necessário por meio de cabos ribbon de 864 ou 1728 fibras

Precisa de ajuda com Data Center Interconnect Solutions?

Se você precisar de ajuda com sua implementação atual ou planejamento para o futuro, nós podemos ajudar. Preencha este formulário para começar.

Obrigado pela sua submissão!

Estaremos em contato com você em breve.