Perguntas frequentess | Data Center | Corning

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Classificamos as perguntas mais frequentes sobre data center em quatro áreas para sua conveniência. Escolha uma das opções abaixo para navegar rapidamente até a seção desejada.

Perguntas gerais

  • O que é um data center?

    Um data center é um prédio ou parte de um prédio cuja função principal é abrigar uma sala de computadores e suas áreas de suporte.

  • Quais padrões TIA cobrem os data centers?

    TIA-942 é o padrão TIA que abrange data centers.

  • Qual topologia física de cabos é recomendada pelo TIA-942?

    O TIA-942 recomenda uma topologia em estrela.

  • O que é topologia em estrela?

    Uma topologia na qual os cabos de telecomunicações são distribuídos a partir de um ponto central.

  • Quais são os quatro níveis de redundância mencionados no TIA-942?
    • Classificação 1 (Básico)
    • Classificação 2 (Componentes Redundantes)
    • Classificação 3 (Simultaneamente Mantível)
    • Classificação 4 (Tolerante a falhas)
  • Quais são os conectores de fibra óptica recomendados de acordo com a TIA-942?
    • Conector LC para uma ou duas conexões de fibra
    • Conector MPO para conexões que requerem mais de duas fibras
  • O que é um conector LC?

    LC (Lucent Connector) é um tipo de conector de fibra. Projetado para conexões de alta densidade e suporta transceptores SFP e SFP+.

  • O que é um conector MPO?

    MPO (multifiber push-on) é um tipo de conector para cabos de fibra tipo ribbon (fita) contendo de 4 a 24 fibras. Projetado para conexões de alta densidade.

  • O que é uma Área de Distribuição de Equipamentos (EDA)?

    O espaço da sala de computadores ocupado por racks ou gabinetes de equipamentos.

  • O que é uma conexão cruzada principal (Main Cross-Connect)?

    Conexão cruzada principal ou Main Cross-Connect (MC) é a parte centralizada do cabeamento de backbone usado para terminar e administrar mecanicamente o cabeamento de backbone, fornecendo conectividade entre salas de equipamentos, instalações de entrada, conexões horizontais e conexões cruzadas intermediárias.

  • O que é a Área de Distribuição Principal (MDA)?

    O espaço em um data center em que a principal conexão cruzada está localizada, tambem chamada de Main Distribution Area (MDA).

  • O que é SAN (Storage Area Network)?

    A rede da área de armazenamento ou SAN (Storage Area Network) é uma rede de alta velocidade que usa o protocolo de transmissão de canal de fibra para interconectar diferentes tipos de dispositivos de armazenamento de dados com servidores de dados associados em nome de uma rede maior de usuários.

  • O que é a sala de telecomunicações (Telecommunications Room)?

    Sala de telecomunicações (TR) - Um espaço fechado para alojar equipamentos de telecomunicações, terminações de cabos e conexões cruzadas. O TR é a conexão cruzada reconhecida entre o backbone e o cabeamento horizontal.

  • O que é cabeamento estruturado?

    O cabeamento estruturado é uma infraestrutura de cabeamento que fornece uma rede de cabos organizada e padronizada, que permite movimentações, acréscimos e alterações (MAC = moves, adds, and changes) simplificados em uma rede.

  • O que é o Cross-Connect?

    Uma instalação que permite a terminação de elementos de cabo e sua interconexão ou conexão cruzada (Cross-Connect).

  • O que é a interconexão?

    Hardware (infraestrutura física) de cabeamento estruturado usado para conectar backbone ou cabos horizontais.

  • Quais são as etapas no processo de design de um data center?
    • Estime os requisitos de telecomunicações, espaço, energia e refrigeração dos equipamentos do data center em capacidade total. Antecipe tendências futuras de telecomunicações, energia e refrigeração ao longo da vida útil do data center.
    • Disponibilize espaço, energia, refrigeração, segurança, piso elevado, aterramento, proteção elétrica e outros requisitos de instalação para arquitetos e engenheiros. Forneça requisitos para o centro de operações, doca de carregamento, depósito, áreas de preparação e outras áreas de suporte.
    • Coordene os planos preliminares de espaço do data center do arquiteto e dos engenheiros. Sugira alterações conforme necessário.
    • Crie uma planta baixa do equipamento, incluindo o posicionamento das principais salas e espaços para salas de entrada, áreas de distribuição principais, áreas intermediárias de distribuição, áreas de distribuição horizontal e áreas de distribuição de equipamentos. Forneça aos engenheiros os requisitos de energia, refrigeração e piso elevado esperados para o equipamento. Forneça requisitos para vias e dutos de telecomunicações.
    • Obtenha um plano atualizado dos engenheiros com rotas de telecomunicações, equipamentos elétricos e equipamentos mecânicos adicionados à planta baixa do datacenter em plena capacidade.
    • Projete um sistema de cabeamento de telecomunicações com base nas necessidades do futuro equipamento existente e planejado para ser localizado no data center.

Data center multi-locatário (MTDC - Multi-Tenant Data Center)

  • O que é um Multitenant Data Center ?

    Um data center multilocatário ou multitenant (MTDC), também conhecido como data center de colocation, é uma instalação em que as organizações podem alugar espaço para hospedar seus dados. Os MTDCs fornecem o espaço e o equipamento de rede para conectar uma organização aos provedores de serviços a um custo mínimo. As empresas podem alugar para atender às diferentes necessidades - de um rack de servidor a um módulo completo criado para o objetivo. A escalabilidade do uso fornece os benefícios comerciais de um data center sem o alto preço. (Abril de 2018. Fahey, L. e Robinson, T., centros de dados multitenant são essenciais para gerenciar dados sem gastar muito, instalação e manutenção de cabeamento)

  • O que é o Meet-me-room (MMR)?

    Localização em um data center multitenant onde as empresas de telecomunicações podem se conectar fisicamente umas às outras e trocar dados.

  • O que é o Cage?

    Um espaço cercado que subdivide o espaço de data center com vários participantes dentro do edifício usando grades, uma porta, painéis de segurança etc.

  • O que é latência?

    Latência é o tempo necessário para obter uma resposta.

  • O que é computação em nuvem?

    A computação em nuvem ou cloud é a prática de armazenar, gerenciar e processar dados de computador usados com frequencia em vários servidores remotos que podem ser acessados pela Internet.

  • O que é uma nuvem privada?

    Uma nuvem privada ou private cloud é uma infraestrutura de nuvem dedicada, projetada com as necessidades de um único negócio.

  • O que é uma nuvem pública?

    Uma nuvem pública ou public cloud é uma infraestrutura multilocatário/compartilhada, geralmente de propriedade e gerenciamento de terceiros.

  • O que é uma nuvem híbrida?

    Uma nuvem híbrida ou hybrid cloud é a combinação de serviços de nuvem privada e nuvem pública em uma única solução de hospedagem.

Monitoramento de rede

  • O que é monitoramento de rede?

    Monitoramento de rede é o uso de um sistema que monitora constantemente uma rede quanto ao desempenho, uso, componentes com falha e ameaças externas, e notifica em caso de possíveis problemas.

  • Por que monitoramento de rede?

    Essencial para garantir a efetividade do seu sistema de rede, o monitoramento de rede pode detectar e responder automaticamente a ameaças e problemas de desempenho.

  • O que é Port Tapping?

    Port tapping é um método de extrair dados de um link de dados ativo para habilitar o monitoramento de rede.

  • O que significa "TAP"?

    No setor de telecomunicações, "TAP" não é um acrônimo oficial, mas alguns fornecedores criaram um acrônimo de "test/traffic access port" (porta de acesso de teste/tráfego) para o termo "TAP". A frase "TAP" foi originalmente usada devido à natureza de vigilância da conexão e monitoramento das comunicações.

  • O que é um splitter?

    Um splitter, também chamado de divisor, é um dispositivo passivo que recebe uma única entrada de luz óptica e a divide em duas ou mais saídas. (Ele também pode receber duas ou mais entradas de luz e combiná-las em uma única saída.)

  • O que são taxas de divisão?

    Uma taxa de divisão ou split ratio refere-se à porcentagem de potência de saída enviada ao receptor de tráfego ativo versus a potência de saída enviada ao dispositivo de monitoramento. Por exemplo, se você tiver uma taxa de divisão de 70/30 em seu módulo de derivação, 70% de sua energia serão direcionados ao receptor ao vivo, enquanto 30% serão direcionados ao dispositivo de monitoramento.

  • Qual é a distância máxima da porta TAP ao dispositivo de monitoramento?

    Os comprimentos de link de monitoramento compatíveis são tratados caso a caso para as diferentes taxas de dados do protocolo devido à limitação do comprimento do link de monitor para derivações desiguais desiguais e variada sensibilidade do receptor do equipamento de monitor. Para aplicações de canal de fibra multimodo, a distância máxima do link do monitor não deve exceder 20 metros de interconexão direta do equipamento de monitor para todas as aplicações multimodo.

Arquitetura de Data Centers

  • O que é transmissão serial?

    Os dados são transmitidos por um único par de fibra, sendo uma fibra para transmissão (TX) e outra fibra para recebimento (RX).

  • O que é transmissão óptica paralela?

    Utiliza uma interface óptica paralela para transmitir e receber dados simultaneamente sobre várias fibras, normalmente usadas em aplicativos de curto a médio alcance.

  • O que é transmissão de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM)?

    Wavelength-Division Multiplexing (WDM) é uma tecnologia que multiplexa ou combina vários sinais ópticos em uma única fibra usando diferentes comprimentos de onda da luz do laser.

  • O que é transmissão BiDi?

    Protocolo de transmissão de rede proprietário usando faixas 2x20G em dois comprimentos de onda diferentes.

  • O que é a arquitetura Spine-and-Leaf?

    Rede de duas camadas composta por comutadores spine e comutadores leaf.

  • Qual é port breakout?

    É a repartição de portas 40G ou 100G em 4 portas de 10G ou 4 portas de 25G.

  • O que é TOR?

    TOR (Top of rack ) ou parte superior do rack é uma arquitetura comum de conexões switch-to-server. O comutador ou switch é colocado na parte superior do rack para facilitar a acessibilidade e o gerenciamento mais claro dos cabos.

  • O que é MOR?

    Em uma arquitetura MOR (Middle of row) ou Meio da linha, o switch é colocado no meio da linha para reduzir o comprimento dos cabos.

  • O que é EOR?

    EOR (End of row) ou fim da linha. O switch é colocado no final da linha. Cada servidor em racks individuais está diretamente vinculado a um comutador de agregação, eliminando o uso de comutadores individuais em cada rack.

  • O que é a Interconexão de Data Centers (DCI)?

    A interconexão de data centers ou DCI (Data Center Interconnect) é a rede de dois ou mais data centers para atingir os objetivos de negócios ou de TI. Essa interconectividade permite trabalhar em conjunto, compartilhar recursos e transmitir cargas de trabalho entre data centers.