Conectividade de fibra multimodo de 40|100G no data center

A fibra multimodo continua sendo a maior mídia óptica no data center para distâncias curtas, de até 150 metros. Backbones de fibra multimodo de 40 e 100G estão sendo implantados para facilitar as conexões dos servidores 10G e 25G do data center. A fibra multimodo permite a utilização de lasers emissores de superfície de cavidade vertical (do inglês VCSELs) para fornecer conectividade óptica e soluções eletrônicas sinérgicas e de baixo custo. As fibras multimodo 50/125 μm otimizadas para laser OM3 e OM4 são as preferidas, mas recentemente a TIA aprovou uma fibra multimodo 50/125 μm de banda larga (WB MMF) a ser considerada pela indústria. A norma ISO/IEC JTC 1/SC 25 aprovou a designação OM5 para inclusão no documento ISO/IEC 11801-1 e a TIA se harmonizou com o documento ISO/IEC 11801-1 e implementou a nomenclatura OM5. A indústria está se movendo rapidamente, à medida que os padrões Ethernet 40 e 100G e variantes de transmissão de fibra multimodo proprietárias tornam-se comercialmente disponíveis, suportando prontamente a transmissão em fibra multimodo padrão para 300 metros e além.

 

   
  Figuras 1 e 2: Distribuição de comprimento de canal do data center OM3 e OM4  

 

Distâncias de conectividade da fibra multimodo de data center

Os padrões de transmissão Ethernet desenvolvem orientações com base em critérios específicos, incluindo a viabilidade técnica e comercial. O principal objetivo é fornecer soluções econômicas que atendam aos objetivos de distância representativos dos comprimentos dos canais de conectividade de fibra multimodo implantados. A Corning rastreou e modelou os comprimentos de canal de data center de conectividade de fibra multimodo e monomodo por um longo período. As tendências mostraram que, conforme as taxas de dados aumentaram de 10G para 40G e para 100G, a distância do canal de 100 metros representa aproximadamente 95 a 90% dos comprimentos de canal OM3/OM4 implantados, conforme mostrado nas Figuras 1 e 2. Em outras palavras, para a grande maioria dos enlaces de data center, uma distância de canal de 100 metros é mais do que suficiente para atender às suas necessidades.

Outra contribuição para a maior porcentagem de fibra multimodo a 100 metros foi a canibalização da conectividade de cobre. Para data centers operando em 10G e taxas de dados superiores, a conectividade de cobre foi relegada para conexões de servidor, onde o cabo de cobre twinaxial é mais usado. Espera-se que o cabo de cobre twinaxial continue sendo a interconexão do servidor principal até 50G, onde serão preferidas as interconexões ópticas, devido às limitações de distância apresentadas pela conectividade de cobre. Servidores com E/S de 50G estão previstos para 2018.

Métodos de transmissão e conectividade 40G e 100G

Óptica paralela

Quando o grupo de trabalho dos padrões Ethernet 802.3ba abordou pela primeira vez a transmissão 40G com fibras multimodo, a capacidade de modulação VCSEL de 850 nm foi incapaz de fornecer uma única variante de comprimento de onda de 40G. O IEEE escolheu a transmissão óptica paralela com base na simplicidade de desenvolvimento e na capacidade de fornecer uma solução confiável e de baixo custo. A óptica paralela difere da comunicação serial da fibra óptica duplex tradicional, pois os dados são transmitidos e recebidos simultaneamente em várias fibras ópticas. A óptica paralela 40GBASE-SR4 exige oito fibras OM3 ou OM4, com transmissão 10G em cada fibra: quatro fibras (quatro fibras x 10G/fibra) para transmitir (Tx) e quatro fibras (quatro fibras x 10G/fibra) para receber (Rx). O padrão 802.3ba especifica uma distância máxima de 100/150 metros (OM3/OM4). Transceptores ópticos paralelos 40GeSR4 proprietários de alcance estendido agora estão disponíveis para suportar distâncias de até 300/400 metros (OM3/OM4). Com componentes da solução EDGETM conectorizados para MTP®, o transceptor 40GeSR4 de alcance estendido oferece até 330/550 metros (OM3/OM4).

A Ethernet 802.3ba 100GBASE-SR10 também usava 10G por fibra e exigia 20 fibras OM3 ou OM4 (10 fibras x 10G/fibra Tx e 10 fibras x 10G/fibra Rx), mas tinha demanda limitada da indústria. Conforme a tecnologia VCSEL evoluiu, as taxas de modulação 25G tornaram-se disponíveis. Portanto, atualmente existe a variante de transmissão Ethernet 802.3bm 100GBASE-SR4, que possui requisitos de conectividade idênticos aos do 40GBASE-SR4. Consulte a Figura 3. O padrão 802.3bm especifica uma distância de até 70/100 metros (OM3/OM4). Os transceptores ópticos paralelos 100GeSR4 proprietários de alcance estendido também estão disponíveis para manutenção em até 200/300 metros (OM3/OM4).

A óptica paralela permite recursos de divisão, nos quais a interface MTP do transceptor pode ser dividida em várias conexões LC duplex. Por exemplo, conexões duplex de 40GBASE-SR4 a 4 x 10GBASE-SR.

 

Multiplexação por divisão de comprimento de onda (do inglês WDM)  


A transmissão de fibra multimodo Ethernet dependia da transmissão de fibra duplex até 10GBASE-SR. Acima de 10G, os VCSELs não eram capazes de suportar uma solução de fibra duplex serial 40G. O grupo de trabalho Ethernet 802.3ba avaliou a WDM e as tecnologias paralelas para 40/100G, e selecionou a óptica paralela para o padrão, o que resultaria em implementações de 40/100G de curto prazo mais rápidas e econômicas.

A 10GBASE-SR é uma tecnologia baseada em padrões amplamente implantada, que usa OM3/OM4. A variante 10GBASE-SR também inclui opções OM1 e OM2, mas com tração mínima. A conectividade 10G usando cabos troncos MTP® EDGE8TM (base-8) da Corning, com um módulo de polaridade universal MTP-para-LC e/ou chicote de polaridade universal MTP-para-LC fornece facilmente quatro circuitos de divisão LC duplex por conector MTP de 8 fibras. O conector LC duplex se conecta aos transceptores 10GBASE-SR SFP. As implantações 10GBASE-SR que utilizam cabos tronco MTP migram facilmente para a ótica paralela 40GBASE-SR4.

A migração de brownfield 10GBASE-SR para 40G em ambientes de cabeamento sem conectividade MTP no backbone óptico levou os fabricantes de transceptores a oferecer transceptores 40G proprietários com uma interface de fibra multimodo duplex. Duas variantes proprietárias podem ser consideradas, 40G BiDi e 40G SWDM, que agora estão disponíveis comercialmente.

O transceptor 40G BiDi tem dois canais ópticos 20G, que são transmitidos e recebidos bidirecionalmente em cada fibra. Este recurso resulta em uma largura de banda agregada de 40 Gbps, com um cabo LC duplex. O transceptor 40G BiDi é especificado até 100/150/200 metros no OM3/OM4/OM5. Com as soluções EDGE e EDGE8 da Corning, o transceptor 40G BiDi oferece até 100/200/200 metros com conectividade OM3/OM4/OM5. Os transceptores 100G BiDi foram recentemente lançados no mercado e usam a mesma conectividade ótica do 40G BiDi. O 100G BiDi tem dois canais ópticos 50G, que são transmitidos bidireccionalmente em cada fibra, especificados para distâncias de até 70/100/150 metros no OM3/OM4/OM5.

 

   
  Figura 3: Transmissão Paralela 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4  

 

  Cabo tronco MTP EDGE8 com módulo de conectividade MTP para 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4  
  Figura 4: Cabo tronco MTP EDGE8 com módulo de conectividade MTP para 40GBASE-SR4 e 100GBASE-SR4  

 

O transceptor 40G SWDM multiplexa quatro comprimentos de onda 10G que são transmitidos codirecionalmente em cada fibra simplex para fornecer largura de banda total de 40G. Consulte a Figura 5. O transceptor 40G SWDM é especificado par suportar até 240/350/440 metros em OM3/OM4/OM5. O transceptor SWDM foi projetado para operar principalmente sobre fibra OM3/OM4 em data centers brownfield existentes. Os transceptores 100G SWDM foram recentemente lançados no mercado e são especificados para distâncias de 70/100/150 metros em OM3/OM4/OM5. Os transceptores 100G SWDM4 atingem uma taxa de dados agregada de 100G, utilizando quatro comprimentos de onda 25G. Nem o SWDM nem o BiDi têm capacidade para recursos de divisão de portas suportadas por ópticas paralelas.

   
  Figura 5: Transmissão SWDM 40G  

Resumo

A conectividade de fibra multimodo continua a fornecer soluções confiáveis e de baixo custo no data center. Com base na economia prevista de conectividade de fibra e transceptores, espera-se que, para implantações de 40 e 100G, os casos de uso de fibra/transceptor multimodo sejam mostrados na Tabela 1 abaixo. Como mostram os dados históricos de implantação, 90% dos canais OM3/OM4 no data center têm menos de 100 metros. No entanto, para os poucos clientes que têm canais com comprimentos de até 300 metros, haverá várias combinações de fibra e transceptor para fornecer o alcance necessário, garantindo que a conectividade multimodo hoje implantada no data center permanecerá valiosa no futuro.

 

Alcance Tipo/transceptor de fibra multimodo 40G Tipo / transceptor de fibra multimodo 100G
≤ 100m OM4/SR4
OM4/BiDi
OM4/SWDM
OM4/SR4
OM4/BiDi
OM4/SWDM
>100-500 m  OM4/eSR4
OM4/SR4
OM4/BiDi*
OM4/SWDM
OM4/eSR4
OM4/SWDM

Tabela 1: Cenários esperados de implantação de transceptores e multimodo.
Nota: OM3 não mostrado na tabela para simplificar. Entre em contato com a Corning para obter orientações específicas sobre o OM3.
*BiDi até 200 m usando as soluções EDGE e EDGE8 da Corning

Contate-nos hoje!

Para assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos colaboradores entrará em contato.

Obrigado!

Obrigado pelo contato. Um representante da Corning entrará em contato com você em breve sobre sua dúvida. Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa linha de atendimento ao cliente pelo telefone +55 11 3089 7403.