O que é monitoramento de rede?
O monitoramento de rede é o uso de um sistema que monitora constantemente uma rede quanto ao desempenho, uso, componentes com falha e ameaças externas, e notifica em caso de problemas potenciais.
O monitoramento de rede é o uso de um sistema que monitora constantemente uma rede quanto ao desempenho, uso, componentes com falha e ameaças externas, e notifica em caso de problemas potenciais.
Essencial para garantir o sucesso do seu sistema de rede, o monitoramento da rede pode detectar e responder automaticamente a ameaças e problemas de desempenho.
Os dados da camada de rede devem primeiro ser extraídos para que as ferramentas de análise sejam aplicadas. Existem dois métodos comumente usados para extrair os dados da rede, a fim de serem analisados:
Portas SPAN (porta de switch para análise) (ativas) – o SPAN (ou espelhamento) foi criado para replicar pacotes de uma única porta (ou VLAN) para monitoramento. Portas TAP (ponto de acesso de tráfego) – os módulos TAP usam divisão passiva para transmitir tráfego em linha para um dispositivo de monitoramento conectado, sem interferência de fluxo de dados.
Os módulos de monitoramento EDGE e EDGE8 permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade, a perda de link e aumentam a utilização e a densidade do espaço no rack em comparação com outras opções de derivação óptica.
Diferentemente de outras soluções de derivação óptica passiva que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, os módulos de derivação EDGE e EDGE8 integram a tecnologia do splitter para derivação óptica passiva em um componente que já faz parte do cabeamento estruturado: o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema, e a perda de inserção no link é reduzida pela integração da derivação óptica passiva módulo.
Os módulos de derivação EDGE e EDGE8 usam uma avançada tecnologia de splitter para multimodo para reduzir a perda de inserção em comparação com a tecnologia tradicional de splitters.
| Benefícios do Monitoramento Passive TAP vs. SPAN | ||
| Benefit | TAP | SPAN |
| Passivo | TAPs são dispositivos passivos e não requerem energia ou configuração. | As portas SPAN podem causar problemas de rede como loops, se a árvore de expansão não estiver desativada em uma porta SPAN. Pode ocorrer durante a atualização da rede quando portas SPAN são instaladas como portas de rede. |
| Acesso total | Fazem cópias de todos os dados em tempo real, sem atrasos no tráfego, sem sobrecarregar a redo ao vivo. | As portas SPAN não recebem todos os dados; por exemplo, pacotes corrompidos e de tamanho inadequado podem não ser recebidos. Além disso, os dados do SPAN têm menor prioridade. |
| Baixo custo | Os TAPs são de baixo custo e uma maneira altamente confiável de fornecer dados de maneira não invasiva para ferramentas da rede de várias gerações de óptica. | O custo dos transceptores usados para portas SPAN aumenta a cada geração de óptica, causando um aumento no custo de monitoramento. |
| Densidade | Como eles fazem parte do cabeamento estruturado, os TAPs permitem manter o uso de portas nos comutadores de rede. | O SPAN requer duas portas no comutador de rede ao monitorar a comunicação full-duplex entre dois dispositivos (entrada e saída). |
| Segurança e confirabilidade | As TAPs sāo completamente seguras porque não fazem parte da rede (não podem ser invadidas). | O SPAN altera o tempo (atrasos) da interação quadro / pacote e coloca uma carga extra na rede de produção (replicação de tráfego). |