Nossas soluções EDGE™ foram os primeiros sistemas de cabeamento óptico pré-conectorizados do setor, projetados especificamente para o ambiente do data center e os benefícios que o EDGE entrega ao setor continuam a ser comprovados. Densidade, tempo de atividade da rede, velocidade, simplicidade e um caminho de migração claro para atender a requisitos futuros... O EDGE resolve tudo isso. No entanto, os horizontes de tecnologia indicam claramente que as velocidades de transmissão que variam de 4G a 400G serão baseadas em soluções de conectividade de 2 ou 8 fibras.
Essa é a motivação por trás das soluções EDGE8™. Todo o valor de nossas soluções EDGE originais, com maior escalabilidade de rede, desempenho de link aprimorado e utilização de 100% das fibras com design de base 8.
As soluções EDGE8 fortalecem seu data center em três áreas principais:
- Melhor utilização de ativos, com menor complexidade de jumpers e eliminação de cabos ociosos
- Adoção de tecnologia permite utilização de 100% das fibras sem a necessidade de módulos de conversão, o que gera economia de custos e de perdas ópticas
- Prevenção de riscos, com horizonte simples para 40G, 100G e até 400G.
Você tem perguntas sobre o seu data center ou a tecnologia base-8? Não tem certeza se o EDGE8 é adequado para você? Vamos ajudá-lo a garantir que seu data center esteja pronto para o futuro.