卓越した強度と安定性。美しい透明性。化学薬品や、汚染物質、温度の急激な変化への高い耐性。それらはすべてPYREX® ガラス製品の主な特徴です。過酷な研究室環境にも順応し、100年ものあいだ科学者や研究者になくてはならない存在として貢献してきました。
100年もの間多くの著名な科学者に信頼され続けてきたガラス製品が、
あなたの研究にも同様に役立ちます。
概要
JIS規格PYREX ガラス体積計, PYREX J-シリーズ
JIS規格PYREX メスシリンダー
JIS規格PYREX メスシリンダー
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。混合用の有栓タイプもございます。ストッパーは平栓の形状です。5 mLから 2L(有栓タイプは1 L)までの容量からお選びいただけます。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。混合用の有栓タイプもございます。ストッパーは平栓の形状です。5 mLから 2L(有栓タイプは1 L)までの容量からお選びいただけます。
さらに詳しくJIS規格PYREX ピペット
JIS規格PYREX ピペット
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。メスピペットは普通目盛と先端目盛からお選びいただけます。ホールピペットはホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。メスピペットは普通目盛と先端目盛からお選びいただけます。ホールピペットはホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
さらに詳しくJ-シリーズ PYREX ピペット
J-シリーズ PYREX ピペット
J-シリーズに追加する日本仕様のピペットは、先端の口径が大きく粘度の高い液体の操作に最適なカルチャーピペット(先端・普通兼用目盛)とそのショ-ティータイプおよび容量精度の高い駒込ピペットからお選びいただけます。
J-シリーズに追加する日本仕様のピペットは、先端の口径が大きく粘度の高い液体の操作に最適なカルチャーピペット(先端・普通兼用目盛)とそのショ-ティータイプおよび容量精度の高い駒込ピペットからお選びいただけます。
さらに詳しくJIS規格PYREX メスフラスコ
JIS規格PYREX メスフラスコ
JIS R3505 クラスA規格の精度のメスフラスコです。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。茶のメスフラスコは透明な物の外表面を茶色に着色していますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。5 mLから2 Lまでの容量からお選びいただけます。
JIS R3505 クラスA規格の精度のメスフラスコです。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。茶のメスフラスコは透明な物の外表面を茶色に着色していますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。5 mLから2 Lまでの容量からお選びいただけます。
さらに詳しく1000J PYREX ビーカー
J-シリーズ1000J PYREX ビーカー
日本仕様の容量表記と最大目盛が一致した1000J シリーズのビーカーのご紹介です。 100 mLのビーカー(カタログ番号1000J-100)は直径×高さを日本の実験室で広く流通している形状に近づけました。
日本仕様の容量表記と最大目盛が一致した1000J シリーズのビーカーのご紹介です。 100 mLのビーカー(カタログ番号1000J-100)は直径×高さを日本の実験室で広く流通している形状に近づけました。
今すぐ見るオンラインカタログへ
購入方法&使用方法