J-シリーズPYREX®ピペット | Corning
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
日本仕様のJ-シリーズPYREX®ピペット

日本仕様のJ-シリーズPYREX®ピペット

7105J PYREX®カルチャーピペット普通・先端兼用目盛

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。 綿栓止め付で、先端の口径を大きくしてあります。容量は1mLから20mLまで5種類からお選びいただけます。

7105J PYREX®ショーティーカルチャーピペット普通・先端兼用目盛(容量1から50mL)

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。 綿栓止め付で、先端の口径を大きくしてあります。クリーンベンチなど狭い場所での作業に適した短い全長です。容量は1mLから50mLまで7種類からお選びいただけます。

7107J PYREX®駒込ピペット(容量1から20mL)

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。 上部に液だまりを設けた駒込ピペットの形状です。容量は1mLから20mLまで6種類からお選びいただけます。

購入方法

購入オプション