JIS規格PYREX®ピペット | Corning
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
JIS規格 PYREX® ピペット

JIS規格 PYREX®ピペット

7065JIS PYREX® メスピペット普通目盛

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。“Blow-out”を除く「出用」としてキャリブレーションされています。サイズにより分類・識別しやすいようにカラーコードが施されています。容量は1mLから25mLまで7種類からお選びいただけます。

7085JIS PYREX®メスピペット先端目盛(容量1から50mL)

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。サイズにより分類・識別しやすいようにカラーコードが施されています。容量は1mLから50mLまで8種類からお選びいただけます。

7100JIS PYREX®ホールピペット

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。ホール部分は一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配を付けた形状になっています。サイズにより分類・識別しやすいようにカラーコードが施されています。容量は0.5mLから100mLまで16種類からお選びいただけます。

JIS規格 PYREX® ピペット

購入方法

購入オプション

その他のPYREX®ラボウェアのご紹介