Bioprocess Applications | Corning Bioprocessing Applications | Corning

研究開発と生産の橋渡し

研究開発と生産の橋渡し

研究開発から製造まで、コーニングは最新の革新的な技術を提供し、お客様の先進的な治療アプリケーションをサポートすることを誇りに思っています。ワクチン製造から先端治療アプリケーションまで、コーニングはそこに至るツールを提供します。

新しい Corning® Ascent™ Fixed Bed Reactor (FBR) システム (日本未発売)から信頼性の高い Corning HYPERStack® Corning HYPERFlask®Corning CellSTACK® テクノロジーまで、コーニングの細胞培養プラットフォームは、信頼性と再現性を維持しながら、スケールアップの効率を高め、細胞の生存率と収量を増加させることが実証されています。  プラットフォームのいくつかは、閉鎖系または自動化を特徴とし、それによりコンタミネーション、ばらつき、ヒューマンエラーのリスクを低減します。

これらのツールを使用することで、効率的なスケールアップを成功させ、コストを削減し、市場投入までの時間を短縮し、研究室から人生を変える治療や療法へと研究を移行させる道筋を提供することができます。コーニングの細胞培養イノベーションにおける長年の経験と、フィールドサービスの専門家チームが、お客様の発見に向けた道のりをご案内します。

アプリケーション

バイオプロセスアプリケーションの詳細

ブログシリーズ

関連アプリケーション

サポート

フィールドアプリケーションスペシャリスト