JIS規格PYREX®メスフラスコ | Corning

JIS規格 PYREX® メスフラスコ

JIS規格 PYREX® メスフラスコ

5640JIS PYREX® メスフラスコ

目盛はシルバーステインで表記してありますので、はがれて消える心配がありません。ストッパーは平栓の形状です。容量は5 mLから5 Lまでの14種類からお選びいただけます。

さらに詳しく

55640JIS PYREX® メスフラスコ茶(容量5 mlから2 L)

ストッパーは平栓の形状です。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色していますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。容量は5 mLから2 Lまでの11種類からお選びいただけます。

さらに詳しく
jis

 

JISガラス体積計トレーサビリティ証明書および社内検査成績書のご依頼はこちら
ご依頼方法 >

購入方法

購入オプション

その他のPYREX® ラボウェアのご紹介