Description des certificats | Corning

Déclaration de performance CPR

Déclaration de performance CPR

La réglementation des produits de construction (UE) N° 305/2011 (CPR) de la Commission européenne stipule que tous les câbles installés de façon permanente dans les bâtiments doivent être fabriqués et testés conformément à la nouvelle réglementation.

Tous les produits soumis à la CPR doivent être couverts par la Déclaration de performance (DoP) du fabricant qui doit être mise à la disposition du client. En rédigeant sa DoP, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de conception de son produit aux performances déclarées.

GHMT

GHMT

Le GHMT AG est un laboratoire d’essai indépendant et impartial spécialisé dans le domaine complexe de la sécurité physique des transmissions dans les réseaux, centres informatiques et usines industrielles. Le GHMT certifie les types de produits après vérification de la conformité des échantillons fournis aux caractéristiques techniques des normes nationales et internationales. Le programme de vérification Premium du GHMT permet de vérifier la constance d’un niveau de qualité de production élevé. Le GHMT prélève régulièrement des échantillons au cours du processus de fabrication, dans les entrepôts ou en achète anonymement auprès des revendeurs, afin d’assurer la transparence et l’indépendance de ses tests qui déterminent si ces produits sont ou non conformes aux exigences des normes nationales et internationales.

DNV GL

DNV GL

DNV GL est une société de catégorisation et de conseil pour le secteur naval, de conseil technique pour les secteurs gazier et pétrolier et l’un des premiers instituts de certification au monde.

GOST

GOST

Les produits fabriqués en Russie ou exportés de ce pays sont soumis aux normes standards et doivent être testés et certifiés conformément à l’ordonnance gouvernementale N° 982 du 1er décembre 2009.

Les certificats GOST R sont des documents officiels confirmant la conformité des produits aux exigences de qualité et de sécurité définies par les réglementations techniques ou normes gouvernementales (GOST) et doivent être obligatoirement joints à l’exportation. L’importation de produits de Russie n’est possible qu’après obtention du certificat concerné. 

Partager