Documents techniques - Centre de ressources fibres optiques | Corning

Documents techniques

Documents techniques

Flexible Transmission Enabled by Novel M2-QAM Formats with Record Distance - Spectral Efficiency Tuneability

Investigation of potential MPI Effects on Supervisory Channel Transmission Below Cut-off in G.654 Fibres

Maximum Submarine Cable Capacity Analysis with C-Band, C+L-Band, and Multicore Fiber C-Band

Probabilistically shaped PDM 4096-QAM transmission over up to 200 km of fiber using standard intradyne detection
© 2018 Optical Society of America. Les utilisateurs peuvent utiliser, réutiliser et s'appuyer sur l'article, ou utiliser l'article pour l'exploration de texte ou de données, tant que ces utilisations sont à des fins non commerciales et que l'attribution appropriée est maintenue. Tous les autres droits sont réservés. https://doi.org/10.1364/OE.26.004522

The advantages of using reduced coating diameter optical fibers (200 µm) in ADSS cables for deployment
Ce document a été présenté au IWCS 2017 Orlando International Cable & Connectivity Symposium, du 8 au 11 octobre 2017 (www.iwcs.org)

Optical Fibers for Flexible Networks
Par J. Downie et al., Journal of Optical Communications and Networking, vol. 8, non. 7, pp. A1-A11, 25 mai 2016. Journal © 2016 Optical Society of America. http://dx.doi.org/10.1364/JOCN.8.0000A1

Partager