Benefits of Using a Network of Preferred Installer

Sorglosigkeit in Ihr Netzwerk integriert

Wenn Sie mit einem Mitglied des Corning Network of Preferred Installers (NPI) Programms zusammenarbeiten, ist die Qualität und Leistung Ihres Netzwerks garantiert. Jedes NPI-Mitglied wird von einem der weltweit größten Glasfaserhersteller sorgfältig ausgewählt und nimmt an jährlichen Schulungen teil, um Sie bei der Planung, dem Design und der Installation eines innovativen, passiven optischen Netzwerks zu unterstützen, das schon heute für morgen bereit ist. Außerdem werden die Installationen durch eine erweiterte 25-Jahres-Garantie* abgesichert, die den Netzwerkbesitzern zusätzliche Sicherheit bietet.

Wenn Sie mit einem NPI-Mitglied zusammenarbeiten, können Sie sicher sein, dass Sie einen persönlichen Kontakt haben, sich um Details kümmern und Verantwortung übernehmen.

  • Eine langfristige Beziehung, die darauf ausgerichtet ist, die besten Lösungen für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu liefern
  • Eine positive Kundenerfahrung durch die vollständige Nutzung der Ressourcen und eine voll funktionsfähige Installation für Ihre Systeme
  • Spezialisierte Ansprechpartner während Ihres gesamten Projekts

Jede maßgeschneiderte Netzwerklösung von Corning erfüllt oder übertrifft die weltweiten Telekommunikations- und Leistungsstandards.

  • Gewährleistung globaler Industriestandards für Ihre Netzwerkinstallation
  • 25 Jahre Systemgarantie* mit Corning für die kostenlose Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte nach der Installation

Erhalten Sie Zugang zu echten Lösungen und Wettbewerbsvorteilen für Ihr Unternehmen.

  • Komplette Tip-to-Tip Lösung mit Cornings Produktlinien und Beziehungen in der Glasfaserindustrie
  • Cornings Engineering Services bieten persönliche Designhilfe und Unterstützung bei der Installation vor Ort
  • Globale Vertriebskanäle und preisgekrönte Kundenbetreuung gewährleisten eine schnelle Lieferung an Ihren Standort

Das NPI-Programm von Corning ist exklusiv.

  • Nur qualifizierte Installateure werden zur Mitgliedschaft eingeladen und müssen Cornings strenge technische und finanzielle Anforderungen erfüllen, um die Mitgliedschaft zu erhalten und aufrechtzuerhalten.
  • Bevorzugte Installateure müssen sich weiterbilden, um über die neuesten Technologien und Produktlösungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Corning ist weiterhin führend in der Branche in Bezug auf Produktqualität und Innovation. Vom bahnbrechenden Design von Bündeladerkabeln bis zur Entwicklung der branchenweit ersten vorkonfektionierten Lösung ist Corning der Erfinder der ersten kommerziellen Glasfasern und seit über 40 Jahren weltweit führend in der optischen Fertigung.

*Eine Corning NPI 25-Jahres-Systemgarantie wird für lokale Netzwerke (LAN) und Rechenzentren angeboten, wenn alle Produkte in der Glasfaserverkabelungslösung von Corning abgedeckt sind.

Um mehr über das Corning Network of Preferred Installers zu erfahren und wie Sie sich anschließen können, kontaktieren Sie unser NPI Team unter npi@corning.com.