Glasfaser-Grundlagen | Corning

Glasfaser-Grundlagen

Überblick

Glasfaser-Grundlagen

Innovation

Die Geschichte der Glasfaser

Die Geschichte der Glasfaser

Seit Jahren bewegen wir uns in einer Innovationskultur, die uns als Weltmarktführer für Spezialglas und -keramik positioniert hat. 1970 haben wir die Kommunikationsrevolution ausgelöst, indem wir die erste verlustarme Glasfaser für den Einsatz in Telekommunikationsnetzen auf der ganzen Welt entwickelt haben. Seit der Erfindung der optischen Glasfaser vor über 40 Jahren haben unsere kontinuierlichen Produkt- und Prozessinnovationen dazu beigetragen, immer schnellere Telekommunikationsnetze zu ermöglichen, die Nachbarschaften und Städte verbinden sowie Kontinente überbrücken.

Mehr erfahren

Lichtmoden

Wie es funktioniert

Brillante Klarheit über längere Entfernungen

Known for innovative design and practical applications, we have developed an array of single-mode fiber and multimode fiber products for all of today's applications. Single-mode fiber has a smaller core, allowing only one mode of light to move through it at a time. This streamlined design is used primarily in telephony applications, where the fiber needs high signal clarity over long distances. Multimode fiber has a larger core, allowing hundreds of modes to move through the fiber simultaneously. Multimode fiber is used primarily for data communications in enterprise networks, like campuses or buildings where transmission distances are two kilometers or less.

Wir wurden unserem...

Jetzt ansehen

Mythen über Glasfasern

Die Wahrheit über Glas

Außerordentliche Stabilität, dauerhafte Flexibilität

Ob wir uns ein Glas Wasser einschenken oder die Windschutzscheibe reinigen – Glas ist als funktionales und doch zerbrechliches Material aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Welche Mythen – und welche Fakten – verbergen sich hinter Glasfaser?

Mehr erfahren

Vorbereitete Unterrichtsstunden

Unterrichtshilfen für Lehrer und Schüler

Unterricht für die Wissenschaftler von morgen

Die Innovatoren und kreativen Denker der Zukunft sind wichtig für unseren Erfolg. Aus diesem Grund gibt Corning Lehrern und Schülern gerne Unterrichtshilfen an die Hand und teilt sein Wissen über Glasfasern, deren Zusammensetzung und Fähigkeiten mit anderen.

Mehr erfahren

Glasfaser-Grundlagen Anleitungen und Videos

Grundlagen zur Glasfaser

Warum ist es wichtig?

Warum ist es wichtig?

1970 veränderten die Corning-Wissenschaftler Dres. Robert D. Maurer, Donald B. Keck und Peter C. Schultz die Kommunikation fundamental und verbesserten sie enorm. Lange vor dem Internet, Handys oder Videokonferenzen entwickelten sie die erste dämpfungsarme Glasfaser, ein haardünner Strang aus hochtransparentem Glas, der Informationen mittels Lichtreflexion entlang des Kerns übermitteln konnte.

Heute sehen wir es als selbstverständlich an, uns schnell mit der Welt zu verbinden und einen schnellen Zugang zu Informationen zu erhalten, ohne das Zuhause oder das Büro verlassen zu müssen.

Als Grundlage des „Information Super-Highways” bieten Glasfaserlösungen von Corning zahllose Vorteile für Wohngebiete, Städte und Kontinente.

Warum ist Glasfaser so wichtig? Glasfasern haben die Art, wie wir leben, arbeiten und spielen grundlegend verändert. 

Glasfaser ermöglicht die Bereitstellung von Unterhaltungsmedien wie HD-TV, Spielekonsolen und Hochgeschwindigkeitsinternet. Dank Glasfaserlösungen können Menschen auf der ganzen Welt  E-Mails schreiben, recherchieren, online lernen und mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben. Außerdem ermöglicht Glasfaser Telearbeit, Expertenbefragungen, das Ansehen von Videos und Filmen auf Abruf und mehr.

Bildungs- und Finanzinstitute, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Unternehmen sind auf die Werkzeuge und Dienstleistungen angewiesen, die durch Glasfaser möglich gemacht werden. Als Weltmarktführer hat Corning für alle Netzwerkanwendungen Produkte entwickelt, die E-Learning, den sicheren Datentransfer, die Bereitstellung lebensrettender medizinischer Technologien, medizinische Online-Konsultationen und mehr ermöglichen.

Glasfaser hat eine "Kommunikationsleitung" geschaffen, die es der Welt ermöglicht, ein Dorf zu ändern, und einem Dorf ermöglicht, die Welt zu ändern.