Mikrokanäle sind miniaturisierte Kunststoffrohre, die den Innenraum des Kanals in kleinere Bereiche unterteilen. In diese können die Mikrokabel eingeblasen oder eingezogen werden.
Mikrokabel
Mikrokabel
Sie wissen bereits, was Sie suchen?
Sie wissen bereits, was Sie suchen? Sehen Sie hier alle unsere Außenkabel.
MiniXtend® Kabel mit garnloser FastAccess® Technologie
Miniaturisierte Kabel, die bis zu 50 Prozent kleiner und 70 Prozent leichter sind als herkömmliche Bündeladerkabel. Die garnlose FastAccess™ Technologie von Corning ermöglicht einen um 70 Prozent schnelleren Kabelzugang. Erhältlich mit Faserzahlen von 12 bis 144 Fasern.
MiniXtend® HD Kabel mit garnloser FastAccess® Technologie
Mikrokabel mit hoher Faserdichte, die 60 Prozent kleiner und 80 Prozent leichter sind als herkömmliche Bündeladerkabel. Sie sind auch bis zu 20 Prozent kleiner als die Standard-MiniXtend®-Kabel von Corning. Ausgestattet mit Corning® SMF-28® Ultra 200 Fasern sind sie mit Faserzahlen von 144 bis 432 Fasern erhältlich.
MiniXtend® Zentraladerkabel
Miniaturisiertes Zentraladerkabel, geeignet für FTTH-Anwendungen sowie für die Installation in Kanälen mit einem Innendurchmesser von 4 mm. Erhältlich mit Faserzahlen von 4 bis 36 Fasern.