Luftkabel können an Masten oder Pylonen aufgehängt oder an Gebäuden montiert werden. Einige sind selbsttragend und benötigen keinen separaten Spanndraht zwischen den Masten, um das Gewicht des Kabels zu tragen.
Luftkabelvarianten
Luftkabelvarianten
Sie wissen bereits, was Sie suchen?
Sie wissen bereits, was Sie suchen? Sehen Sie hier alle unsere Außenkabel.
Selbsttragend, dielektrisch (ADSS)
Völlig metallfreies Design mit Faserzahlen von 12 bis 144 Fasern, geeignet für den Einsatz in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Diese Kabel können im Freien zwischen Masten ohne einen separaten Stahltragseil an dem das Glasfaserkabel befestigt wird installiert werden.
Selbsttragendes Figure-8 Luftkabel mit Stahltragseil LT 2,3
Einzigartiges Design mit Faserzahlen von 12 bis 288 Fasern, mit einem Stahltragseil für eine schnelle, einfache und einstufige Installation an Masten und Gebäudeinfrastruktur mit kurzen Spannweiten. Diese Kabel sind nicht für den Einsatz in der Nähe von Hochspannungsleitungen geeignet.
SST-Bändchencentraladerkabel, gelfrei
Zentraladerbändchenkabel (vollständig gelfrei) mit Faserzahlen von 12 bis 864 Fasern, geeignet als Luftkabel für die Installation Stahltragseilen. 12 Fasern sind in einem Bändchen angeordnet, was ein Mass-Fusion-Spleißen für eine wesentlich schnellere Installation und Wartung ermöglicht als bei Bündeladerdesigns.
Produktspezifikation 12-216F >
Produktspezifikation 288-864F >