Kanäle (oder Röhren) bieten eine hochgradig schützende Umgebung für Glasfaserkabel. Diese werden normalerweise vergraben, und dann werden die Kabel eingeblasen, eingezogen oder in den Kanal geschoben.
Kanal-/Röhrenkabel
Kanal-/Röhrenkabel
Sie wissen bereits, was Sie suchen?
Sie wissen bereits, was Sie suchen? Sehen Sie hier alle unsere Außenkabel.
ALTOS® Aussenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik
Das am häufigsten eingesetzte Außenkabeldesign mit einer Faseranzahl von 12 bis 288 Fasern. Bündeladerkabel können in einen Kanal eingeblasen oder eingezogen werden, der das Kabel während seiner installierten Lebensdauer schützt.
Jetzt erhältlich mit gelfreien Bündeladern und Cornings garnloser FastAccess™ Technologie von 12 bis 96 Fasern, für eine bis zu 70 Prozent schnellere Spleißvorbereitung als bei herkömmlichen Bündeladerkabeln.
SST™ Zentraladerkabel, dielektrische Armierung
Durch seine zentrale Bündelader ist diese Kabelkonstruktion sehr kompakt, leicht und flexibel. Erhältlich mit Faserzahlen von 4 bis 24 Fasern und sind sie geeignet für die Außeninstallation in Kanälen oder Röhren
SST-Bändchencentraladerkabel, gelfrei
Zentraladerbändchenkabel (vollständig gelfrei) mit Faserzahlen von 12 bis 864 Fasern. 12 Fasern sind in einem Bändchen angeordnet, was ein Mass-Fusion-Spleißen für eine wesentlich schnellere Installation und Wartung ermöglicht als bei Bündeladerdesigns.
Produktspezifikation 12-216F >
Produktspezifikation 288-864F >
RocketRibbon® Bändchenkabel mit extremer Dichte
Bändchenkabel mit extremer Dichte, die bei annähernd gleichem Kabelquerschnitt die doppelte Faseranzahl bieten wie herkömmliche Bändchenkabel. Erhältlich mit 1.728 und 3.456 Fasern und mit einem einzigartigen routing-fähigen, vereinzelbaren Untereinheiten-Design, das deutlich schnellere Installationen mit extremer Dichte ermöglicht als vergleichbare Designs.
1728 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) Produktspezifikation >
3456 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) Produktspezifikation >