Corning® ColorPro® Markierungstechnologie

Um in der dynamischen Weltwirtschaft zu bestehen, müssen Unternehmen die Produktionseffizienz maximieren, Kosten senken und die Bestandsverwaltung vereinfachen. Aus diesem Grund bietet Corning jetzt farbige und ringsignierte Fasern mit der Kennzeichnungstechnologie ColorPro® an. Ersparen Sie sich den zeit- und platzintensiven Arbeitsschritt des Einfärbens und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt.

Bunt und vielseitig – so profitieren Kabelhersteller von ColorPro®.

Ungefärbt, eingefärbt oder mit ringsigniert?

Ungefärbte Fasern

Glasfasern von Corning sind ungefärbt also nicht eingefärbt, erhältlich. Sie können direkt beim Kabelhersteller eingefärbt werden.

Eingefärbte Fasern

Von Corning eingefärbte Fasern sind in 12 Farben erhältlich. Diese Faser wird in der Herstellung von Corning gefärbt.

Ringmarked fiber

Fasern mit Ringsignierung

Um mehr als 12 Fasern voneinander unterscheiden zu können, bieten wir (neben den 12 Standardfarben) zusätzlich Fasern mit Ringsignierung an. Diese Faser wird in der Herstellung von Corning gefärbt.

Bestellmöglichkeiten

Bestellmöglichkeiten

Zum Bestellen oder um mehr zu erfahren kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsmitarbeiter, rufen Sie die Kundendienst-Hotline für Europa unter +44-1244-525-320 an oder senden Sie uns eine E-Mail an cofic@corning.com . Unser Team freut sich darauf, Sie vor, während und nach dem Verkaufsvorgang optimal zu beraten.