コーニングは、半導体製造プロセスを利用した光学イメージングデバイスおよびMEMSデバイスの主要コンポーネントとなるウエハーまたはパネルの材料提供を行っています。当社のアプリケーションには、光学フィルター、ウェーハレベルパッケージング、マイクロレベル光学製品が含まれます。
高い光透過率、優れた電気的性能、高い形状精度・寸法公差、清浄度の高い表面品質など、ガラス固有の特性に加え、幅広い熱膨張係数(CTE)と屈折率でさまざまな組成を提供するコーニングの能力により、コーニングガラスは次世代半導体およびAR/MRアプリケーション向けの最高の材料として位置付けられています。