Carrier Solutions

コーニングのガラスキャリアは、最先端パッケージのプロセスで
反りを最大40%まで大幅に低減します。

コーニングは、ウエハーの薄化、ファンアウトパッケージング、および高度な2.5/3Dパッケージングで使用されるテンポラリーボンディング用の高精度ガラスキャリアを提供しています。当社の超平坦ガラスキャリアは、優れた表面品質、厚さ、エッジ強度を備えているため、最先端パッケージの製造に最適な基板です。

ガラスのCTEは非常に均一で、CTEのミスマッチに起因する工程内の反りが大幅に減少できます。透明な材料として、ガラスはレーザーボンディング/デボンディングプロセスをサポートし、デボンディング力が少ないため、チップの破損を抑制することが可能です。 パネルレベルのパッケージングプロセスをサポートするため、515 x 510 mmや600 x 600 mmなど理想的なパネルサイズでの提供が可能です。

アルカリ土類アルミノホウケイ酸塩ガラスを使用して製造されたコーニングの半導体ガラスウェハのユニークなガラス組成と、コーニング独自のフュージョンプロセスにより、非常に低いTTVと、表面がきれいで、優れた機械的強度を実現しています。

製品データ情報シート

PGS Carrier Wafers

スタンダードガラスキャリア

スタンダードガラスキャリア

超平坦ガラスキャリアは、3.4〜10.4のCTEでご提供しています。

超平坦ガラスキャリアは、3.4〜10.4のCTEでご提供しています。

PGS Carrier Wafer Flatness

アドバンストパッケージングキャリア

アドバンストパッケージングキャリア

超平坦ガラスキャリアは、お客様の工程内の反りを最大40%削減するように設計されています。コーニングの製造プラットフォームによる迅速なサンプリングが可能。.

超平坦ガラスキャリアは、お客様の工程内の反りを最大40%削減するように設計されています。コーニングの製造プラットフォームによる迅速なサンプリングが可能。

超低TTVガラスキャリアウエハー

超低TTVガラスキャリアウエハー

ガラスウエハーは、現在入手可能な最も低いTTVの製品で、高度な半導体製造だけでなく、5G接続やハイブリッドボンディングのRFアプリケーションを可能にします。

ガラスウエハーは、現在入手可能な最も低いTTVの製品で、高度な半導体製造だけでなく、5G接続やハイブリッドボンディングのRFアプリケーションを可能にします。

フュージョンガラス製造プロセス