Le Wigwam Resort est un complexe hôtelier historique de l'Arizona qui existe depuis 1929. Qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires, d'un voyage romantique, d'un voyage de détente ou d'un voyage en famille, les 180 hectares du Wigwam Resort offrent une grande variété de commodités. Corning s'est associé à Wigwam pour fournir une solution de fibre optique jusqu'à la chambre dans l'ensemble de la propriété. En relevant les défis posés par le déploiement à grande échelle et la nature historique du complexe hôtelier, le projet a assuré une connectivité de premier ordre pour l'établissement et ses clients.
Cette étude de cas met en évidence la manière dont les câbles MiniXtend®, les boîtiers BPEO et la solution ClearTrack de Corning ont transformé le secteur de l'hôtellerie. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir les témoignages de Katy Powers, directrice générale de The Wigwam Resorts, et d'intégrateurs technologiques de confiance au sujet de ce projet remarquable.