Nous vivons une ère numérique aussi une connectivité fiable et évolutive est essentielle pour les clients d'hôtels. Ils s’attendent à bénéficier d’un accès simple, d’une connexion Internet haut débit, de la possibilité de travailler, de communiquer avec leurs proches et de regarder en streaming leurs émissions et films préférés, comme ils le feraient chez eux. De l’aménagement des chambres à la manière dont les clients se connectent au réseau, l’objectif de la conception du réseau est d’offrir une expérience numérique fluide et homogène.
Pour concrétiser la vision de Hyatt, Corning a déployé une infrastructure de connectivité entièrement basée sur la fibre optique. La fibre permet de transmettre des données sur de longues distances, ce qui représente un avantage majeur par rapport au cuivre, limité en portée et en bande passante. En choisissant dès le départ une architecture reposant sur la fibre optique, la marque se distingue de ses concurrents tout en se dotant d’une infrastructure pérenne, facile à maintenir et capable d’évoluer avec les besoins futurs.