Solutions LAN: infrastructure Backbone du campus | Corning

Définir le réseau de campus

Définir le réseau de campus

Un réseau de campus est un ensemble LAN ou de LANs interconnectés qui servent une organisation. En règle générale, il englobe un ensemble de bâtiments proches les uns des autres et  peut inclure plusieurs sites sur de vastes zones. Ces bâtiments et sites sont connectés par un réseau fibre optique connu sous le nom de Backbone du campus.

Le Backbone de campus connecte plusieurs bâtiments ou sites pour créer votre réseau local. Les défis environnementaux et d'installation nécessitent une infrastructure de câblage robuste pour fournir un réseau fiable et rapidement déployé, répondant aux demandes croissantes en bande passante.

Considérations dans la conception de câbles fibres optiques extérieurs

Considérations dans la conception de câbles fibres optiques extérieurs

Les principales familles de câbles à tubes, rubans et micro tubes offrent des options sur l'ensemble de votre réseau qui, lorsqu'elles sont utilisées de manière stratégique, peuvent offrir faible atténuation, évolutivité et une vitesse de déploiement accrue. Alors que la fibre pénètre plus loin dans le réseau et que les demandes de bande passante continuent d'augmenter, disposer de toutes les options de câbles vous aidera à créer un réseau prêt pour l'avenir et résilient.

En savoir plus

Établir des interconnexions de bâtiments

Établir des interconnexions de bâtiments

Avec la prévoyance et la planification, l'infrastructure de câblage structuré est une technologie porteuse, et non un facteur limitant, dans la connectivité du campus.

Voir l'article publié dans "Cabling Installation & Maintenance".

En savoir plus (en anglais)

Conception de fibre pour les applications Backbone de campus 1 Gigabit et 10 Gigabits

Les ingénieurs Corning reçoivent souvent deux questions : comment déterminer le type de fibre pour mon Backbone de campus ? Comment déterminer le nombre de fibres nécessaires pour mon backbone de campus ?

Découvrez les réponses en lisant ce livre blanc.

En savoir plus

Considérations relatives au réseau de campus

Considérations relatives au réseau de campus

  • Évolutivité / déploiements futurs - Les réseaux sont de plus en plus complexes et les demandes de bande passante augmentent. Il existe plusieurs façons de faire évoluer votre réseau, soit en passant à des vitesses de transmission plus élevées, soit en ajoutant plus de fibres.
  • Vitesse d'installation / vitesse de déploiement - Le gain de temps grâce à un meilleur accès aux câbles et à des méthodes d'épissurage peut avoir un impact considérable sur le temps d'installation.
  • Vitesse de restauration - Si des temps d'arrêt non planifiés du réseau se produisent, votre priorité absolue est de restaurer le service sur le câble et de le faire le plus rapidement possible afin de minimiser l'impact sur les clients.
  • Limitations de disponibilité - Les designs de fibre pour les applications hautes performances peuvent ne pas être disponibles dans toutes les conceptions de câbles car elles peuvent ne pas fonctionner correctement dans certaines configurations.

Webinaires

Outil et resources