Fiber Optic Outdoor Cables

Cabos para aplicações externas

Cabos para aplicações externas

Os cabos de fibra óptica para aplicações externas são projetados para suportar as condições mais exigentes, de eventos ambientais extremos a forças mecânicas. São esses os cabos que você vê amarrados ao longo de postes de telefone (aéreos), instalados dentro de um duto subterrâneo ou mesmo enterrados diretamente no solo. Os cabos externos, portanto, apresentam construções robustas para resistir à luz ultravioleta e a flutuações de temperatura e podem incluir recursos para suportar os requisitos de instalação externa.

Aplicativos

Perguntas frequentes sobre cabos externos

Perguntas frequentes sobre cabos externos

Você tem perguntas sobre nosso cabo externo? Apresentamos algumas perguntas para ajudá-lo a determinar exatamente que tipo de cabo pode atender às suas necessidades.

  • Qual contagem de fibras?

    A contagem de fibras a ser implantada no primeiro dia depende do número de conexões que você precisa fazer, ou espera fazer no futuro. É sempre recomendável instalar o número máximo de fibras no espaço disponível, para evitar o custo das obras para atualizações. A Corning oferece um portfólio abrangente de cabos externos, com contagens de fibras que variam de uma a 1.728 fibras.

  • Que tipo de fibra óptica?

    Seja no ambiente de trabalho ou no oceano, a fibra óptica da Corning está proporcionando comunicações de voz, dados e vídeo para atender às demandas de muitos aplicações de rede. Quer você precise de perdas ultrabaixas para transmissão de longa distância ou resistência a dobras para cabeamento interno, o portfólio de fibra óptica da Corning oferece uma gama completa de produtos otimizados para uma ampla diversidade de desafios enfrentados em toda a rede.

  • Loose tube ou cabo flat?

    Cabos loose tube são o projeto de cabo externo mais frequentemente implantado, apresentando um elemento de força central, tubos de buffer trançados contendo fibras ópticas soltas e contagens de até 432 fibras. Esta construção garante a familiaridade do instalador e o desempenho ideal da emenda.

    Em um cabo flat, doze fibras são normalmente encapsuladas em uma matriz (ou fita) e várias fitas podem ser empilhadas para atingir a contagem de fibras necessária. Os cabos flat oferecem maior contagem e maior densidade de fibra do que qualquer outro cabo externo no portfólio da Corning, e permitem a emenda por fusão em massa para instalação e restauração mais rápidas.

  • O que é um microcabo?

    Microcabos são miniaturas de cabos loose tube trançados, que oferecem redução de 50% no tamanho, 40% no peso e densidade de fibra 33% maior por cabo em comparação aos cabos loose tube tradicionais. Os microcabos são instalados em microdutos e permitem a reutilização de espaço de um duto congestionado, atualizações flexíveis de capacidade dimensionável e técnicas de implantação inovadoras e econômicas. A Corning agora também oferece microcabos de alta densidade, com fibra óptica de diâmetro reduzido, que são até 60% menores e 70% mais leves do que os cabos loose tube tradicionais.

  • Preciso de um cabo blindado ou dielétrico?

    A blindagem pode ser aplicada a um cabo loose tube ou flat para maior robustez mecânica e proteção contra roedores. É um pré-requisito quando tiver que ser enterrado diretamente no solo. Um cabo dielétrico (sem metal) deve ser selecionado quando implantado em ou próximo a linhas de alta tensão, embora opções de blindagem dielétrica estejam disponíveis.

  • Preciso de um cabo com ou sem gel (seco)?

    Tradicionalmente, o gel era usado dentro dos tubos de buffer para proteger as fibras da umidade, mas graças aos avanços na tecnologia bloqueadora de água dos cabos, esse elemento pode ser eliminado. Sem a necessidade de limpar o gel das fibras antes da emenda, os cabos sem gel permitem a preparação rápida e eficiente da emenda e geram economia de custos por meio da eliminação de produtos de limpeza.