O nó de serviço está no coração da RAN empresarial (E-RAN) da SpiderCloud e garante que a E-RAN seja fácil de implantar, fácil de gerenciar e ofereça o desempenho esperado pelas operadoras móveis.
É geralmente implantado localmente em empresas e espaços de médio a grande porte. As empresas menores podem compartilhar um nó de serviços localizado no datacenter de uma operadora ou nas instalações de qualquer uma das empresas que o estão compartilhando.
O nó de serviço oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo:
- Provisionamento plug-and-play de small cells em uma LAN Ethernet corporativa
- Autoconfiguração e auto-otimização de parâmetros de rádio UMTS e LTE
- Agregação de small cells e conexão à rede central por IPSec, Iuh e S1
- Sincronização de small cells, sem exigir que cada small cell tenha um GPS
- Handovers suaves entre small cells corporativas UMTS
- Handovers rápidos entre small cells corporativas LTE
- Gestão de handovers de e para a macro rede celular
- Gestão de interferência entre small cells e a rede macro celular
- Fornecimento de um único ponto de gestão
- Fornecimento de um único ponto de integração com a intranet corporativa
- Fornecimento de uma plataforma integrada para computação de borda móvel
- Recursos de roteamento de backhaul, incluindo QoS 802.1p e BGP
- Gateway de segurança IPSec integrado
O nó de serviço é um dispositivo de processamento de rede poderoso, com segurança reforçada. É independente em termos de tecnologia de acesso e suporta UMTS, LTE e LTE-U/LAA, dependendo do software em execução.
Em implantações UMTS, o nó de serviço desempenha o papel de um controlador de rede de rádio (RNC) e se conecta à rede principal UMTS pública como um RNC ou como um nó doméstico B.
Em implantações LTE, o nó de serviço atua como um controlador Cloud RAN e se conecta ao núcleo de pacote evoluído (EPC) LTE público como um eNB multissetorial.
Em implantações FirstNet, o nó de serviço atua como um controlador Cloud RAN, gerenciando todas as atividades de prioridade para dispositivos de socorristas associados, e se conecta ao núcleo de pacote evoluído (EPC) LTE FirstNet e ao público como um eNB multissetorial.
Em implantações CBRS, o nó de serviços atua como um controlador Cloud RAN e se conecta a um núcleo de pacote evoluído (EPC) LTE público e/ou privado como um eNB multissetorial. Ele opera um processo proxy Citizens Broadband Service Device (CBSD) que solicita espectro para todos os seus rádios conectados a partir do Spectrum Access System (SAS) baseado em nuvem.