A SCRN-310 é uma small cell corporativa dual-mode de duas portadoras, capaz de oferecer dois setores de capacidade, seja como UMTS ou LTE. As small cells SCRN-310 suportam:
- Serviço UMTS e LTE simultâneos, com até 32 canais UMTS e 64 usuários LTE, com pico de transferência LTE de 150 Mbps
- Operação LTE simultânea em duas bandas, com até 64 usuários LTE por banda, com uma taxa de transferência LTE de pico de 300 Mbps com agregação de operadora
A SCRN-310 possui recursos avançados de “escuta de rede” para suportar os recursos de rede auto-organizada (SON) da SpiderCloud. Os nós de rádio podem ouvir outros nós de rádio, bem como as macrocélulas GSM, UMTS e LTE. A SCRN-310 está disponível em combinações de classes de bandas múltiplas, cobrindo a maioria das classes de bandas usadas em todo o mundo.
Requisitos de conformidade de segurança de RF da FCC especificados em 47 CFR §1.1310.