Everon™ Network Solutions

Uma nova maneira poderosa de analisar as redes empresariais

Uma nova maneira poderosa de analisar as redes empresariais

As demandas na rede corporativa estão mudando rapidamente. É vital que sua rede seja capaz de atender a essas demandas para que seus clientes e funcionários possam permanecer conectados e produtivos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Everon® da Corning é a solução de rede de nível empresarial completa que você está procurando. Desenvolvida com tecnologia de fibra óptica, a conectividade com e sem fio agora habita uma única rede, reduzindo os custos na instalação e durante a vida útil do edifício. Quer você precise de backbone óptico, rede celular ou conectividade com a extremidade da rede, a Corning tem uma solução que permite flexibilidade e escala para projetar para o seu futuro.

Assista ao vídeo para saber mais sobre nossas Soluções Everon clicando em reproduzir, ou assista aqui.

Precisa de mais informações ou ajuda para projetar seu sistema? Teremos o maior prazer em ajudá-lo.

Entre em contato conosco

5G ready network solutionsMenos custo
Nossas soluções de rede podem reduzir as despesas de capital em mais de 30%, além de reduzir os custos de atualização futura em 50%. Redes LAN e celulares que melhoram seus resultados financeiros.

Mais capacidade
Tecnologias como 5G, Wi-Fi6 e IOT exigem muito mais capacidade de rede. Nossa infraestrutura simplificada foi projetada para lidar com a tecnologia do futuro, hoje.

Implantações mais rápidas
Soluções projetadas para fornecer instalações e tempos de ativação do sistema mais rápidos.  Apoiado por uma extensa equipe de engenharia, projetamos nossas soluções pensando em sua rede.

Confiável
O mundo confia em nossa tecnologia de fibra óptica para conectar pessoas globalmente em um bilhão de quilômetros de fibra óptica da Corning e conectar milhões de residências e empresas. Você também pode.

Soluções flexíveis e escaláveis para todas as propriedades, grandes ou pequenas

Soluções flexíveis e escaláveis para todas as propriedades, grandes ou pequenas

Há uma variedade de soluções de rede Everon projetadas para atender a diferentes tamanhos de edifícios e às necessidades dos clientes. Esteja sua aplicação LAN em uma pequena clínica médica, um aeroporto com vários terminais ou até mesmo um grande campus com vários edifícios, todos os componentes de nossa solução funcionam perfeitamente juntos. Reduza seus custos e prepare sua rede para as necessidades de amanhã, hoje. Saiba mais aqui.

 1  Rede de área local (LAN) do backbone do campus
  Soluções de infraestrutura de rede óptica que interconectam a LAN do edifício ao núcleo do campus
 2  Rede de área local (LAN) do backbone do edifício
  LAN de fibra ótica para sua infraestrutura de rede do edifício; conecte armários de telecomunicações, salas de equipamentos e instalações de entrada
 3  Rede de área local (LAN) horizontal
  Fibra para a extremidade de sua rede. Soluções completas de rede óptica para conectividade com e sem fio

Veja nossa Solução Everon em ação

Veja como economizamos dinheiro e melhoramos a capacidade

Veja como implantamos nossa rede de edifícios inteligentes.

Entre em nossa sede da Corning Optical Communications e observe como implantamos nossa rede interna inteligente.

Saiba mais

As redes 5G precisam de fibra

Descubra como o 5G impactará sua infraestrutura

As possibilidades parecem infinitas, tornando possível que o 5G seja revolucionário, em vez de uma evolução, em sua demanda por infraestrutura de fibra.

As redes 5G prometem conectar pessoas e coisas por meio de redes e aplicações inteligentes, todos gerando uma imensa quantidade de dados. Ele busca fornecer o melhor de todos os fatores de desempenho ao mesmo tempo em que conecta mais dispositivos. Esses avanços da rede permitirão e inspirarão uma nova onda de inovação em computação e tecnologia, que mudará a maneira como vivemos e trabalhamos. Mas antes que o 5G se torne uma realidade, a infraestrutura de rede deve estar pronta para suportar os bilhões de dispositivos e os trilhões de megabits de dados que irão inundar a rede. Vamos dar uma olhada em como o 5G afetará os requisitos de fibra óptica.

Saiba mais

Saiba mais sobre LAN óptica e celular para ambiente interno

Vídeos de nossos especialistas da Home with Corning

Aprenda com os especialistas

Veja como nossa equipe de especialistas discute as tendências, as dicas e os tópicos mais importantes no mercado corporativo

Saiba mais
Virtual Trade show Experience

Veja as últimas inovações

Explore e aproveite nossa experiência nas feiras de negócios virtuais. Fique por dentro das últimas tendências e desenvolvimentos no mercado corporativo e veja as inovações que a Corning tem a oferecer. Trazido para você na segurança e no conforto da sua casa ou escritório.

Saiba mais

Ferramentas e recursos

Vamos falar sobre as soluções de rede Everon®

Se você precisar de ajuda com as demandas de dados atuais ou com o planejamento para o futuro, nós podemos ajudar.

Preencha este formulário e começe hoje.

Thank you!

Thank you for your inquiry. One of our representatives will be in touch with you shortly. 

Compartilhar