A rede de área local (LAN) utiliza Power over Ethernet mais “PoE+” do switch Ethernet para alimentar os nós de rádio. As operadoras móveis podem construir uma LAN Ethernet dedicada para nós de rádio ou compartilhar a LAN corporativa existente usando a tecnologia de LAN Virtual (VLAN).
Com o uso de Ethernet corporativa padrão e um processo de instalação de nós de rádio que é semelhante ao Wi-Fi corporativo, o grande grupo de empresas de instalação treinadas em Wi-Fi agora pode instalar a tecnologia celular. O custo da instalação física é significativamente reduzido em comparação com as tecnologias de telecomunicações que exigem mão de obra especializada e caros cabos coaxiais. As instalações ideais compartilham a infraestrutura corporativa de transporte existente para permitir uma instalação mais rápida e reduzir as despesas de construção de capital para materiais.
No armário principal de telecomunicações do edifício, o nó de serviços do E-RAN é instalado em um rack de equipamento padrão de 19” e exige apenas uma unidade de rack (1,75”) de espaço vertical. O nó de serviços usa duas tomadas 110 VCA para suas fontes de alimentação redundantes e gera apenas 512 BTUs de calor por hora. Todas as demandas de energia e espaço do headend de gerações anteriores de equipamentos celulares internos são removidas com a E-RAN.
O backhaul também é facilitado pela E-RAN, pois só precisa de um caminho IP de qualidade para o núcleo móvel. Isso pode ser feito na forma de Internet (desde que o último quilômetro tenha espaço suficiente para o tráfego móvel), MPLS, Metro Ethernet ou outro IP privado. Em situações difíceis, o cliente pode usar a Internet como uma solução permanente ou como uma solução de ponte para satisfazer as necessidades até que uma conexão IP privada seja fornecida.
Resolvemos muitos dos altos custos de capex e opex externos impostos por estações base legadas (fonte de sinal).