Por Art King, Corning Incorporated
Todos nós estamos refletindo sobre o significado do 5G e as mudanças que ele trará. Enquanto pensava sobre o que, quando, por que e como o 5G chegará no mercado interno, estava tentando descobrir qual era a diferença dele em relação ao movimento de transição mais óbvio do 3G para o LTE. Ao mesmo tempo, li uma postagem fantástica de Ed Gubbins, analista principal da GlobalData, intitulada “Não estamos entrando na era 5G; esta é a era do 4G/5G” [em tradução livre]. Neste post, Ed descreve apropriadamente o panorama que vemos surgindo à nossa frente.
Dois trechos falam muito claramente sobre a situação (ênfase adicionada pelo autor):
“Na verdade, como a onda 5G permeia a opinião pública, pode ser útil para desencadear discussões entre empresas e operadoras (ou fornecedores de RAN), o que leva a investimentos em LTE, porque, em muitos casos, a operadora dirá à empresa que o que ela espera do 5G pode ser realizado com LTE, apenas mais cedo (e talvez por um custo menor)”.
“Daqui para frente, as operadoras provavelmente falarão cada vez menos sobre 4G, enquanto tentam estimular a demanda pública pelo 5G. Mas o 4G permanecerá um cavalo de batalha silencioso e constante, permitindo que a indústria alcance muitas de suas ambições com o 5G”.
Então, por que isso é importante? Ao conversar com várias pessoas muito inteligentes do setor, parece que diversos tomadores de decisão no mercado imobiliário estão esperando pela disponibilidade da infraestrutura 5G antes de investir em grandes melhorias no serviço de celular. Enquanto esperam, locatários exasperados em edifícios mal servidos podem partir, e locatários em potencial podem dizer “Não há barras, então, não, obrigado”.
A espera pelo 5G pode ser longa devido a uma série de fatores: