O LTE é a tecnologia de banda larga móvel preferida dos provedores de serviços móveis em todo o mundo, alimentando 1,7 bilhões de dispositivos no final de 2016, e espera-se que atenda a mais de 4,6 bilhões dispositivos no final de 2022. O LTE oferece conectividade de alta largura de banda, com latência previsível. É extremamente seguro, tem um grande ecossistema de fornecedores e oferece um mapa robusto. Ainda assim, as empresas não podem usar LTE para suas redes sem fio privadas porque ele exige um espectro licenciado.
Isso está prestes a mudar nos Estados Unidos, graças à disponibilidade do espectro Citizens Broadband Radio Services (CBRS). As empresas poderão usar esse espectro CBRS, de 3,55 GHz a 3,70 GHz, para implantar redes sem fio privadas baseadas em LTE, sem a necessidade de se obter licenças da Comissão Federal de Comunicações (FCC).